×
イグス プリズム型予圧式キャリッジ
無潤滑のドライリンNプリズム型予圧式キャリッジは、確実なグリップを保証します。 全リニアキャリッジの予圧は、4つのクラスから自由に選択できます。 これにより、スティックスリップ現象のない、正確に制御された調整が可能になります。予圧クラスの選択により、規定した駆動力が耐用年数を通じて一定に保たれ、キャリッジが荷重を所定の位置に保持することができます。
簡単な位置決めが可能
確実な駆動力と保持力
非常に軽量
白または黒色のレール(穴有り/無し)は、外側から見える部品として理想的
ドライリン新提案2021 - 新しい予圧式プリズム形状スライド部を今すぐご確認ください
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
新しい予圧式プリズム形状スライド部へ
ガイドレール
耐食性に優れたアルマイト処理アルミニウム製
標準固定穴あり/なし
プリズム形状で優れた保持力と規定の駆動力を発揮
ガイドレール一覧
個別の予圧型キャリッジ
個別の予圧付き標準プリズム型キャリッジ
様々な距離のガイド
4種類の予圧
下からボルト止め、またはねじピン接続
個別の予圧付きキャリッジ
2点予圧式キャリッジ
プリズム型キャリッジ、2点予圧式、長尺
より安定のガイド長さ
4種類の予圧
下からのねじ止めまたはねじピン接続
2点予圧式キャリッジ
プリズム形状 予圧式 ドライリンN をベースにしたシンプルデザインの計測システム
クリアランス調整が可能
スケール目盛り入りのレール
コスト効果、耐久性と実用性
確実な保持力 1.3 から 11.7 [N]
予圧式ストップモーション
クランプなしで垂直方向の取付けに最適な計測システム
ドライリン ストップモーション計測システム
メリットの一覧
豊富な幅サイズ
無潤滑で100%メンテナンスフリー
優れた耐食性&衛生的
粉塵や水分に強い
静音性
無段階式に調整可能なガイドのためのストップモーションも利用可能
すべてのドライリンN製品
イグスの側面取付用ガイドをご存じですか?
スムーズな側面取付での稼働を可能にするボールベアリング付きハイブリッドローラーベアリング
イグスの高性能ポリマーにより、金属製ベアリングに比べて最大4倍の静粛性を実現
デザイン性に優れるレールWSR-10-120、低い取付高さ30mm
最大限に荷重を吸収するためにローラーアライメントが最適化されています
当社のリニアガイド コンフィギュレータをご存知ですか?
ドライリン リニアガイド エキスパートを使用すると、わずか5つのステップで、用途に適したリニアガイドを迅速かつ簡単に構成することができます。プリズム型予圧式キャリッジはドライリンNを選択してください。
構成はこちら
アプリケーション例が確認可能
ドライリンN薄型リニアガイドは、設置スペースが小さく要件の厳しい用途で特に採用されています。コンパクトかつ頑丈な設計で、精密度と柔軟性に対する高い要求に対応します。 豊富なレール幅とガイドキャリッジで、様々な用途に対応可能です。
ドライリンNを使用した3Dプリンター
軽量、薄型、無潤滑
LOV3デルタ型3DプリンターPEL3Oは、商用及び個人の両方向けに開発されました。 狙いはクリエイティブな人々のニーズに対応することでした。 3DプリンターPEL3Oは、ドライリンNによって高速かつメンテナンスフリーで確実に動作します。
ドライリンNを使用した3Dカメラ
シンプルかつ精密
3次元画像を作り出すため、2つの従来型カメラを薄型リニアガイド上に角度をつけて設置。 この仕組みにより、高額な3Dカメラは不要になります。 これが正しく機能するためには、カメラ間の距離は常に同じでなければなりません。 ドライリンN薄型リニアガイドがこれを可能にしています。
ドライリンNを使用したボトル包装機械
無潤滑で汚れが付きにくい - 非常に衛生的!
この包装機械では、グリッパがボトルを持ち上げ包装します。 グリッパの指の動きに、薄型リニアガイドが使用されています。 この機械の重要な箇所でのオイルやグリースなど潤滑剤による汚れの発生は、避けなければなりません。 これを解決した唯一のソリューションがドライリンNです。
ドライリンNを使用した試験・分類工場
食品機械の非常に高い衛生要件
真空グリッパが試験パーツを持ち上げ、計測し、様々な容器に運びます。 省スペースで低コストなドライリンNは、ピックアップシステムのX-Yテーブルに使用されています。 垂直ガイドには、堅牢なドライリンTK-04が使用されています。
Previous
Next