×
直動巻取りシステム RSEL・RSSL
エラストマーバンド (RSEL) やテンションスプリング(RSSL)により最大350mmの巻取り長さ
RSEL・RSSL巻取りシステムを使用することで、ロボットヘッド上のループ形成を回避できます。この2つのシステムは、特に自動車生産用に設計された中~高荷重ロボット用です。また、省スペース設計かつ、エナジーチェーンをロボットアームに近づけて誘導しているため、ロボットの動作範囲を最小限に抑えることが可能です。
RSELおよびRSSLの製品情報
RSE linearと比較して、さらにコストが最適化された巻取り装置
その標準寸法と非常にコンパクトな設計により、RSEL・RSSL巻取りシステムは、あらゆる一般タイプのロボットの第3軸に直接取り付けることが可能
後付けが簡単
エナジーチェーンが垂れ下がって、動作に影響を与えたり動きを阻害することを防ぐ
高速用途で使用可能
最大656mmまでの短いタイプ
中~高ペイロードのロボット向け
直線的なデザインのため、エナジーチェーンの固定端は自由に選択可能
RSELおよびRSSLの寸法図
A、B、Cの寸法は、選択されたチェーンのサイズインデックスによって変化します。
両システムとも、60、65、70、85、100の各サイズをご用意しています。
TR.RSELとTR.RSSLの違い
TR.RSELとTR.RSSLは寸法や外見に違いはありません。大きな違いはシステムの内部にあります。何が違うのか、そして違う理由は何か、確認してみましょう。
TR.RSEL巻取りシステム
製品番号
TR.RSEL.60
は、triflexの(
TR
) と
R
(etraction)
S
(ystem)
E
(lastic)
L
(inear)の頭文字を取ったもので、チェーンサイズ
60
を表しています。
このシステムでは、エラストマーバンドを使用することで、スムーズで安定した巻取り力を確保しています。
大型で長尺のTR.RSEで実績があるこのエラストマーバンドを、より短尺で低コストな
TR.RSEL
にも採用しました。
オンラインショップへ
TR.RSSL巻取りシステム
TR.RSSL.60
は、triflexの(
TR
) と
R
(etraction)
S
(ystem)
S
(pring)
L
(inear)の頭文字を取ったもので、チェーンサイズ
60
を表しています。
エラストマーバンドの代わりに、ばね機構により巻取り力を実現しています。ばねを使用することで、様々な組成が要因となりエラストマーバンドに影響を与える可能性がある、オイルやオイル蒸気を心配しすぎる必要は無くなります。オイルやオイル蒸気が生じない場合は、よりスムーズな動作が可能なTR.RSELの使用をお勧めします。
オンラインショップへ
TR.RSEL・TR.RSSLがお使いのロボットに適合するか分からない場合は?
コンフィギュレーターを使えば、お使いのロボットにシステムが適合するか確認できます
Kuka、Fanuc、ABB、安川電機製のほぼ全てのロボットタイプから選択可能
数クリックでパッケージ全体を構成
部品リストがオンラインですぐ確認できる
いつでもカスタマイズ可能
オンライン注文可能
コンフィギュレータへ
その他の巻取りシステム
TR.RSE linear 巻取りシステム
最大490mmの巻取り長さ
TR.RSEに関する詳細はこちら
RS 巻取りシステム
特に汚れの蓄積がひどい環境に最適
TR.RSに関する詳細はこちら
TR.RSP 空圧巻取りシステム
調整可能な巻取り力、高荷重にも対応
TR.RSPに関する詳細はこちら