製品番号 | 最大ストローク [mm] | 寸法 A [mm] | 寸法 B [mm] | 寸法 C [mm] | 寸法 D [mm] | 寸法 E [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 684,973円 | ||
TR.RSP.65.L | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 767,500円 | ||
TR.RSP.70.L | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 689,394円 | ||
TR.RSP.85.L | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 1,062,814円 | ||
TR.RSP.100.L | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 1,114,247円 | ||
TR.RSP.60.R | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 684,973円 | ||
TR.RSP.65.R | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 767,500円 | ||
TR.RSP.70.R | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 689,394円 | ||
TR.RSP.85.R | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 1,062,814円 | ||
TR.RSP.100.R | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 1,114,247円 | ||
TR.RSP.125.R | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 1,565,074円 | ||
TR.RSP.125.L | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 1,565,074円 |
外径 インデックス | R [mm] | システム内の チェーン長さ[mm] | リンク数 | 全チェーン長さ [mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65 | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL + 1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |