〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
ストローク: 315mm
荷重: 250N (ラジアル、中心)
速度: 0.22 m/秒
一時停止時間: 1秒
送りねじ: 多条ねじ、10 x 25 mm
ナット: SWZ-W-3008 (長さ: 30mm)
停止までに達成したサイクル数: 544,000 サイクル
試験後のアキシアルクリアランス: 約0.6mm
試験後のトルク: 0.8Nm