ボトルの栓抜き:
栓抜きの際、ドリンクボトルから王冠のキャップが外されます。これには、潤滑剤からの解放、耐腐食性、高寿命などの要件を満たすだけでなく、グリッパーユニットが木箱に突入する際の大きな横力にも耐えられるリニアベアリングが必要です。
クレート開栓または開梱ユニット:
このシステムは、木箱ごとにボトルの栓を抜いたり、ネジを外したりします。ボトル加工ツールを備えたボンネットがクレートに降ろされ、約400 mmのストロークで1時間当たり最大1200ストロークを行います。ボンネットには、高い横力がかかるため、信頼性の高い駆動装置が求められました。
ネックスリーブリムーバー
ネックスリーブリムーバーは、スクリューキャップボトルに残っているキャップ部品を自動的に取り外します。ボトルはネジ山の下とスリーブの上で保持され、クランプされる。ナイフがボトルの首下部のスリーブに切れ目を入れ、グリッパーがスリーブを下方に押し下げます。その結果、スリーブは切り裂かれて飛び出す。
ボトル・エンプティ
栓を抜いた後、またはネジを外した後、ボトル・エンプティアのバルブがボトルの中身を周囲から密閉し、吸い出します。バルブのリニアガイドは無潤滑でなければならず、非常に高いサイクルレートでも長寿命でなければならない。また、洗浄が容易で、腐食に弱く、攻撃的な洗浄剤に耐性がなければならない。 最後に、ステンレス鋼と組み合わせる場合は、摩擦係数を低くする必要がある。