オフショア産業向けエナジーチェーンおよびケーブル

海上の環境は陸上と同様に過酷であり、石油・ガス産業のシステム部品は非常に厳しい環境にさらされます。石油やガス採掘に使用されるケーブル、ホース、エナジーチェーンは、泥、塩水、振動、極端な温度、強い機械的ストレス、爆発の危険性など、あらゆる面で影響を受けています。当社では、このような特殊な場所での用途に適した製品をご用意しております。これらの製品は、陸上または海上掘削リグにおいて、カンチレバーなどのシステムやダイナミックなパイプハンドリング装置で使用され、確実な給電を実現します。製品は軽量でメンテナンスフリーです。また、当社のエンジニアとDNV/NEK準拠のチェーンフレックス可動ケーブルにより、お客様のニーズに合わせた、すぐに取付け可能な組立済みシステムもご提供することができます。

掘削装置

掘削リグ、パイプハンドリング装置、トップドライブ、BOPクレーン、ゴンドラ、テンショナー、LARS用の部品
詳細はこちら

重量物運搬

クレーン、Aフレーム、ウインチ、ライザー引き揚げ装置用の部品
詳細はこちら

パイプ/ケーブル敷設

テンショナー、J-Layタワー、格納式ドライブ用の部品
詳細はこちら
浚渫装置

浚渫装置

カッターラダー、スパッドパイプ用の部品
新提案2022
トップドライブシステム向けe-loop
吊り下げ用途向けハイブリッドケーブル
ハイブリッドエナジーチェーンの新サイズが登場
 

すべての新提案2022をご覧になりますか?概要はこちらからご覧いただけます。

新提案2022

使用事例

リーベル社の大型ロータリークレーンに搭載されているRBR

クレーンの脚に巻かれたエナジーチェーン

洋上風力タービンの据付船には、リーベル社の大型ロータリークレーンが使用されています。このクレーンは最大1,500トンの部品を持ち上げることができます。ブームを最大900度旋回させることができる革新的なエナジーチェーンコンセプトにより、旋回リングを介したエネルギー伝達を実現しました。
Akitaトップドライブに搭載されているe-loop

吹雪の中でも安定している

石油生産関連の工場では、厳しい気象条件への対応が求められます。カナダの石油掘削会社は、激しい嵐の中でもトップドライブに安全かつ確実にエネルギーと信号を供給できるよう、イグスのe-loopエナジーチェーンを採用しています。
オフショア使用事例

その他の採用事例

トップドライブ、カンチレバー、パイプハンドリング装置などのシステムで使用される掘削リグ向け、ヘビーデューティー仕様のエナジーチェーン。旋回式大型クレーンのフレキシブルな回転モジュール、安全な陸電供給装置などに使用されています。イグスのモーションプラスチックがどのように使用されているかご確認ください。
詳しくはこちら

ホワイトペーパーと情報パンフレット


詳細情報