ケーブル・パイプ敷設装置向けの堅牢なエナジーチェーン

パイプ敷設装置に搭載する機材は、海上での過酷な気象条件に耐え、厳しい安全基準をクリアする必要があります。タワー、テンショナー、溶接システム、大型クレーン、格納式船舶推進装置などのエネルギー・データ・電力の供給には、多数のケーブルが使用されています。イグスのエナジーチェーンは、長年にわたり安全なケーブル保護を実現してきました。E4.1シリーズのエナジーチェーンは、耐食性耐振動性に優れ、比較的軽量な製品です。また、省スペース設計のため、設置スペースが限られている作業船での使用に大きなメリットを与えます。
スリップリングの代わりとして旋回式クレーンで使用されている軸周回転型モジュールも同様です。ケーブルに優しいエナジーチェーンは、スリップリングに比べ、システム全体のメンテナンスコストを90%削減することができます。
パイプ敷設装置

パイプ敷設タワー

パイプ敷設用タワーの下部では、油圧ホースや水ホースを含むケーブル一式を、垂直方向に確実に配線する必要があります。ここでは、大型のエナジーチェーンE4.350型が使用されています。
詳しくはこちら

テンショナー

軽量でコンパクト。ケーブルやパイプのプレストレス用チャンネルでのエネルギー供給に、様々なE4.1シリーズのエナジーチェーンが使用されています。
詳しくはこちら

旋回式クレーン

エナジーチェーンを搭載した軸周回転型モジュールは、ナックルブームクレーンや旋回式クレーンの油圧、データ、信号の確実なガイドを実現します。軽量かつコンパクトですぐに接続できる状態でお届けします。
詳しくはこちら

格納式スラスター

堅牢なE4.1シリーズのエナジーチェーンをマルチバンドチェーンとして使用し、電力供給用の重いケーブルをエンジンの近くで、できる限りコンパクトにガイドします。
詳しくはこちら

トップ製品

エナジーチェーン E4.350型
  • 大型で重くて硬いケーブル
  • 最大650kg/mの高負荷で実証試験済み
  • 耐摩耗性、耐食性、耐油性、海水耐性
エナジーチェーンE4.350型
エナジーチェーン E4.1
  • 頑丈、スチールに比べ最大70%軽量
  • 特殊な内部仕切り構造により部品の落下を防ぐ
  • モジュラーデザイン
エナジーチェーン E4.1シリーズ
RBRエナジーチェーン
  • 最大回転900°の回転システム
  • ケーブルクランプやケーブルガイドをガイドチャンネルに直接組込済み
  • お客様の構造に簡単に統合
軸周回転型 RBR仕様

ホワイトペーパー: 海事産業の高度な自動化

 
  • 自動化は、海事産業にどのような課題をもたらすのでしょうか。
  • 企業はどうすれば厳しい試験基準を達成できるでしょうか。
  • ケーブルなどの認証を受けた部品を使用することで、どのような機会がもたらされるのでしょうか。

さらに詳しく

海事産業のホワイトペーパー

詳細情報は