大型オフショアクレーン向け、堅牢なエナジーチェーンおよびケーブル

イグスでは、船舶やオフショア施設の旋回式クレーンやガントリークレーン向けに、エナジーチェーン、ケーブル、ガイドチャンネルシステムを提供しており、すぐに取付け可能な組立済みシステムの設計も行っています。ガントリークレーンに使用されるプラスチック製エナジーチェーンE4.1型やヘビーデューティー仕様のロールeチェーンは、カーテンケーブル方式やスチール製エナジーチェーンに比べて耐食性に優れケーブルに優しい内部仕切り構造になっています。これによりエナジーチェーンとケーブル間の摩耗が抑えられ、ケーブルとシステムの寿命が大幅に向上します。
旋回式クレーンには、一般的なスリップリング方式に代わり、軸周回転型(RBR仕様)を使用することができます。これは、モジュール式メンテナンスフリーです。軸周回転型は、カーテンケーブル方式やスリップリングに比べて、システム全体の設備停止メンテナンス頻度を、最大90%削減します。

風力発電設備用クレーン(LEC)

旋回型クレーン(LEC)用の軸周回転型エネルギー供給システムとケーブル(アクセサリ含む)。リーベル社の大型ロータリークレーンには、900°の旋回を可能にするエナジーチェーンが搭載されています。

ガントリークレーン

この掘削船のガントリークレーンには、プラスチック製エナジーチェーン、ガイドチャンネル、チェーンフレックスケーブルで構成されたエネルギー供給システム一式が採用されています。

起重機船

重量が大きいケーブルと長いストロークに対応。高負荷に対応する「ヘビーデューティー仕様」のエナジーチェーンが、2基の起重機船に信頼性の高いケーブルガイドを提供します。

ナックルブームクレーン

パイプ敷設船のナックルブームクレーンのプラットフォームに、エネルギー供給システムをコンパクトに収納した軸周回転型を搭載。データケーブルや信号ケーブル、油圧ホースを安全にガイドします。

オフショアクレーン向けイグス製品

軸周回転型 RBR仕様
  • 最大回転900°の回転システム
  • お客様の構造に簡単に統合
  • 拡張システム可能
軸周回転型 RBR仕様
エナジーチェーンE4.1シリーズ
  • 頑丈、スチールに比べ最大70%軽量
  • 特別な内部仕切りシステムが部品の脱落を防ぐ
  • モジュラーデザイン
エナジーチェーンE4.1シリーズ
ハーネス済みエナジーチェーン
  • ハーネス時間95%削減
  • 組立時間を短縮
  • トップドライブなどのシステム向けプラグ&プレイソリューション
ハーネス組付け済みエナジーチェーン

詳細情報は