×
2022年トレンド
向けの新製品
包装・食品・飲料産業の重要なトレンドは多岐にわたります。食品対応の製品に加え、高度に自動化・デジタル化されたプロセスチェーンへの要求が高まっています。また、サステナブルな製品もますます重要になっています。イグスは、産業の5つの重要トピックに対応する新製品をまとめました。食品規格に準拠した球面インサートベアリングと球面ボール、衛生設計のリニアガイド、耐薬品性ボールベアリング、ボールトランスファなど多数ご用意しています。どうぞご覧ください。
最新トレンドの概要
安全性と食品規格
最新技術へ
食品加工・包装
最新技術へ
自動化とデジタル化
最新技術へ
コンベア技術とマテリアルハンドリング
最新技術へ
環境とエネルギー
最新技術へ
安全性と食品規格
食品対応の製品は、食品と直接的および間接的な接触用に設計されています。すべり軸受、球面ベアリング、丸棒、エナジーチェーンなど、新しい製品群を大幅にアップグレードしました。注目の最新技術は、球面ボールの新標準材質として登場したイグリデュールA181です。FDAおよびEU 10/2011に準拠したこの技術は、ステンレス製シャフトとの組み合わせで高い耐摩耗性を確保し、検出可能なイグリデュールFC180製の球面ボールと比較して25%の低コストを実現します。
New 2022
低コストの新しい球面ボール標準材質イグリデュールA181
イグボールFC
New 2022
食品規格準拠の球面インサートベアリング、インチサイズのシャフトに対応
イグボール インサート
New 2022
球面インサート軸受付きフランジ型ベアリング用エンドキャップ
イグボール EC-208
耐薬品性に優れた食品対応のレーザ焼結材料
イグリデュール i10
FDAおよびEU 10/2011準拠のポリマーコーティング
イグリデュール IC-05 コーティング
カスタムナイフエッジローラー用のFDA準拠の丸棒
イグリデュールA250 丸棒
食品対応の耐摩耗性ナイフエッジローラー
ナイフエッジローラーA250
食品機械向けに光学的検知可能なプレート材
イグリデュールAD500 プレート
食品接触部品向けの耐摩耗性フィラメント
イグリデュールi151-PF
食品機械向けに光学的検知可能なすべり軸受
イグリデュールAC500 すべり軸受
食品産業の板金用クリップベアリング
イグリデュールA230 クリップベアリング
衛生設計のエナジーチェーン - FDA準拠、摩擦なし
TH3 エナジーチェーン
採用事例
高機能スライス設備に衛生設計のエナジーチェーン
Schiwa社は、50年以上にわたり、ソーセージ、ハム、チーズ産業において、カスタマイズおよび標準化されたスライス処理システムの主要メーカーのひとつです。イグスのFDA準拠のエナジーチェーンが、その安全性と衛生面における厳しい要件を満たしています。空圧システム、センサー、電気など、必要な媒体はすべて1つのガイドシステム内に収め、簡単な清浄と耐薬品性を実現します。
この使用事例について詳しく
食品加工・包装
食品加工・包装の分野では、お客様のご希望に沿った新製品の開発も行っています。イグスのリニア技術により、迅速な製品交換、簡単な設置、完全無潤滑での低騒音運転が可能になります。
New 2022
ボールベアリング式ガイドに代わるキャリッジ:簡単に置き換え
ドライリン リニアガイド
New 2022
衛生設計のモジュラーシステムで効率的な洗浄
衛生設計のモジュラーシステム
New 2022
導電性・耐薬品性ボールベアリング
クシロデュールF500
New 2022
ステンレス製サポートボール付きボールトランスファ
New 2022
簡単に置き換え可能な金属ハウジングのボールベアリング
より高い剛性の丸軸ガイド向けクリップ式スライド部
ドライリン RW360CM
ステンレス製ベアリングで素早いベアリング交換
ドライリン 簡易交換式ベアリング
FDA準拠のステンレス製リニアアクチュエータ
ドライリン ZLW-20-HYD
サンドブラスト加工のアルミ製ガイドローラーで、グリップ力向上
温度変化や薬品に強いステンレス製ガイドローラー
導電性ボールトランスファ
食品機械向け金属製ロッドエンドベアリング
雌ねじ付き金属製ロッドエンド
スチール製ロッドエンド
食品接触向けピローブロックベアリング ESTM
採用事例
Wipotec社の位置調整向け清浄なベアリング
Wipotec社の検査・包装機の高い柔軟性に対応できるように、厳しい性能要件がすべてのシステムコンポーネントに求められます。この機械メーカーのモジュールは、既存の包装システムに簡単に組み込むことができ、省スペースに設計されています。そこで、当社のイグリデュールやドライリン組立キットのベアリング製品が、コンベアでの様々な位置調整やローラに役立ちます。
この使用事例について詳しく
自動化とデジタル化
ギア分野におけるイグスの新技術では、耐衝撃性や耐摩耗性、化学物質や高温への耐性など、幅広い用途に対応する多様な要件向けの製品をご用意しています。また、個別の自動化システムに対応するため、ドライリン リニアユニットとドライスピン 送りねじを組み合わせたApiro ギアボックスが登場しました。
New 2022
2軸付きモジュラー式カンチレバー アクチュエータ
Apiro 2軸付き
New 2022
コンパクト、モジュラー式のかさ歯車
ドライギア Apiro
New 2022
シャフトシール仕様の電動モータ
IP65のドライリンE
New 2022
軽量なハウジング付きアングルギアボックス
アングルギアボックス
New 2022
新サイズの耐久性ギア
クシロデュールB180製ギア
リニアユニットに接続するモジュラー式ギアボックス
ドライギア Apiro
費用対効果の高い射出成形ギアも利用可能
イグリデュール ギア
自己潤滑性ポリマーを3Dプリントした樹脂歯車をオンラインで発注
3Dプリント歯車
スマートな3Dプリント製すべり軸受
3D i.Sense - センサーを組み込んだ3Dプリント
リニアガイドのインテリジェントな状態監視システム
ドライリンW i.Cee:plus II
エナジーチェーン用のスマートプラスチック・コンプリートセット
詳細はこちら
採用事例
スマートプラスチックで包装機械のケーブル断線を防止
GHD Georg Hartmann Maschinenbauは、包装機の加工サイクルを高めるため、エアケーブルと電気ケーブルを備えた確実なエネルギー供給システムを探していました。今では、機械が故障する前に異常を知らせるスマート監視ソリューションが使用されています。さらに、モジュラー式コネクタシステム モジュールコネクトにより、メンテナンス期間中に組立済みエナジーチェーンのレディーチェーンを迅速かつ安全に交換できます。
この使用事例について詳しく
コンベア技術とマテリアルハンドリング
自動倉庫での安全なエネルギー供給のため、イグスはスチールケーブルガイド付きで手入れが簡単なエナジーチェーンシステム、autoglide 5を製品ラインアップに加えました。従来の標準ソリューションと比較して88%の設置時間短縮を実現しています。さらに、最新のスライドプロファイルにより、費用対効果も向上しています。コンベア技術用の新しいボールベアリングは、非常に堅牢で、これまで通り完全無潤滑です。
New 2022
autoglide 5 スライドプロファイルでさらにコスト削減
AG5.RAIL
New 2022
ステンレス製サポートボール付きボールトランスファ
水平走行を素早く設置
オートグライド 5
静電気放電対策用ステンレス製ガイドローラー
ポリマーを使用した耐摩耗性スライド型ボールトランスファ
採用事例
飲料システムで故障なく動作するナイフエッジローラー
包装機械は連続して稼働しており、Krones社のシステムは速度の向上が繰り返し求められます。これが問題になるのは、部品が負荷に耐えられず、より性能の高い代替品がない場合です。そのため、当社はKrones社のためにポリマー製のナイフエッジローラーを開発しました。これによって、同社は速度の向上を達成しました。
この使用事例について詳しく
環境とエネルギー
当社は2018年以来、製造と製品の持続可能性に注力しています。その結果、この度、ショップ内のイグリデュールすべり軸受のCO
2
排出量を表明できるようになりました。さらに、当社の生産で回収されたリサイクル材から作られた新しいリニアガイドやすべり軸受もあります。
New 2022
スライド部が交換可能なリサイクルアダプタ
ECOすべり軸受
New 2022
リサイクルプラスチック製ECOすべり軸受のラインアップ
ECOすべり軸受
New 2022
主要ベアリング製品のCO
2
排出量をショップで確認
CO2排出量
モーション・プラスチックの持続可能性は?
プラスチックは話題性のある素材です。私たちは、高機能プラスチックが資源保護や環境保護に貢献できることを知っており、それを企業活動の中心に据えています。
詳細はこちら
採用事例
フィルムを使わない野菜パッケージ向けの衛生的なリニアガイド
時代の流れを捉えたアイデアが生まれました。あるエンジニアリング会社が、果物や野菜をフィルムなしで、しかも商品が見えるように包装する機械の開発に成功しました。ボーデン湖にあるライヒェナウ島の野菜生産者が、この設備の第一号を使用しています。そこに無潤滑のドライリン リニアガイドが使用されています。
この使用事例について詳しく
新提案2022の175の製品をこちらからご覧ください
個別のご相談
イグスの敷地内で(オンライン)
ドイツ・ケルンの本社に設営したバーチャル/リアル展示ブースで食品・飲料機械向けの新製品をオンラインでご紹介します。
ご予約はこちら
お客様の現場で
移動式の展示スタンドとともに御社に訪問いたします。お客様が実際に確認できるように、アプリケーションに合わせた製品をお持ちいたします。
お問合せはこちら