技術向上
ドライリン送りねじで

送りねじユニットは、回転運動を直進運動 (伝達ねじ) に変換する機械部品です。イグスの多条ねじ台形ねじは、3種類の送りねじ材質 (ステンレス、スチール、アルミニウム) と7種類以上のねじナット材質の組み合わせで提供されています。摩擦を最適化したイグリデュール材質により、無潤滑でメンテナンスフリーのアプリケーションを、迅速かつ簡単に構成・注文することが可能です。
当社が開発したドライスピンは、長寿命を実現する非対称ねじ山と、効率性を高めるなだらかなねじ山角度を特徴としています。ねじ付きロッドに適した送りねじナットの形状は、標準品でも様々です。スリーブ型、フランジ型、側面フラット加工タイプの設計、ゼロバックラッシ、低クリアランス、アンチバックラッシのようなクリアランス低減タイプの送りねじナットなど、あらゆる形状があります。

100% 無潤滑

無潤滑・無給油

100% 耐食性

耐食性

88%軽量化

軽量

100% 無潤滑

100% 無潤滑

金属製の送りねじユニットには定期的な潤滑が必要です。適切な潤滑を行わないと、短時間で運転中に腐食や変形が始まります。そのため、適切にメンテナンスされていない場合、機械が故障する原因となります。

無潤滑でメンテナンスフリーのドライリン 送りねじユニットは、従来の金属製送りねじユニットに代わる完璧な代替品です。ドライリン送りねじナットはすべて、イグリデュール 高機能ポリマーで製造されています。トライボロジー的に最適化されたこのポリマーは、その特殊な組成により、高い耐摩耗性、堅牢性、自己潤滑性を備えています。特殊な固体潤滑剤により、自己潤滑性のある送りねじナットのスムーズな動作を確保しています。

自己潤滑性があるため、メンテナンスは最小限に抑えられます。固体潤滑剤が配合されており、定期的な送りねじユニットの再潤滑は不要です。無潤滑運転のため、埃や繊維などの粒子の付着がはるかに少なくすみます。汚れた環境下では、従来の潤滑が必要な材質に比べて長寿命です。


ねじサイズ




 
スリーブ型送りねじナット


 
フランジ型
送りねじナット


 
スリーブ型送りねじナット

側面フラット加工


 
フランジ型送りねじナット

側面フラット加工


 
送りねじ


 
アクセサリ・特殊形状

使用事例

100% 無潤滑

100% 無潤滑

100%耐食性

湿気の影響下では、金属製送りねじナットはすぐに腐食し始めます。これは、環境から生じる電気化学反応によって、ナットの表面が破壊されるためです。腐食は、金属製送りねじナットを使用するほとんどの用途で発生します。その結果、送りねじナットの強度など、重要な特性を失ってしまうのです。

一方で、ドライリン送りねじは、イグリデュール高機能ポリマー製のため、非常に耐食性に優れています。すべてのドライリン送りねじナットは、トライボロジー的に最適化された樹脂で作られています。送りねじは、ステンレス製 (SUS304、SUS420J1、S15C) またはアルミニウム製 (EN AW 6082) からお選びいただけます。これにより、用途の耐用年数全体を通して、腐食の心配はありません。イグリデュールA180およびイグリデュールJなどの送りねじナット材質は、湿潤環境や湿気のある用途に適しています。これらの材質は、吸湿率が非常に低いことが特長です。
しかし、ドライリン送りねじがその実力を発揮するのは湿潤環境だけではありません。汚れのある用途や高温用途では、ポリマー製送りねじナットは従来の金属製ボールねじに代わる最適な代替品です。

潤滑剤不要なため、低摩擦の無潤滑運転が可能になります。そのため、埃や繊維が送りねじナットに付着する可能性がはるかに低いというメリットがあります。また、非常に汚れた環境では、長寿命を実現します。メンテナンスフリーのイグリデュール材質で作られ、トライボロジー的に最適化された送りねじナットは、-20°Cから+90°Cの温度範囲で使用できます。さらに、最大+150°Cの極端な温度に耐えるバージョンもあります。ただし、熱膨張によりすき間に変化が出ること、また最大許容荷重に変化が出ることに注意しなければなりません。極端な温度での使用となる場合、ねじナットを実際の使用に近い条件で試験することを推奨します。


ドライスピン 材質選択


幅広い用途に対応


イグリデュールJ
イグリデュール J
あらゆる速度で高効率
● 高速
● 低摩耗
● 低摩擦係数
イグリデュールJ350
イグリデュール J350
あらゆる速度で高効率
● 高温用途向け
● 平均的な負荷で優れた摩擦係数
イグリデュールJ
イグリデュール R
あらゆる速度で高効率
● 低荷重時に高い耐摩耗性
● 低吸湿性
● 優れた減振性
イグリデュールJ
イグリデュール A180
FDA準拠、食品・医薬品業界向け
● FDA準拠
● 食品と接触する用途向け
イグリデュールJ200
イグリデュール J200
アルミニウム製軸に最適:
● 低摩擦係数、低摩耗
● 長寿命
イグリデュールJ200
イグリデュール E7
高速用途向け
● 低荷重(最大200N)
● 最高速度 1,200rpm
イグリデュールW300
イグリデュール W300
高負荷用途向け(最大5Mpa)
● 静荷重に強い


使用事例

100% 耐食性

50% 軽量

88%軽量化

様々な産業の多くのユーザーにとって、軽量化はますます重要になってきています。ドライリン送りねじは、例えば、重たいボール循環式ナットを軽量なポリマー製送りねじナットに置き換えるなどの用途に、革新的なソリューションを提供します。このような交換作業では、機能の統合が非常に重要です。このため、ユーザーはより短時間でより多くの機能をより軽量化しなければなりません。
 
 

ドライリン送りねじは、これらの目標をすべて達成します。ポリマー製送りねじナットは軽量なだけでなく、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。また、同一寸法のため、スムーズな交換が可能です。予測寿命を正確に予測をするには、当社の送りねじエキスパートでシステムの耐用年数をオンラインで無料計算することができます。寿命予測計算はこちらから。
 


フランジ型送りねじナット

従来の台形ねじナット フランジ型 vs. ドライリン JFRM 台形ねじナット フランジ型

同一寸法

金属製送りねじナット

金属製送りねじナット

使用事例

最大88%の軽量化

30% 寿命を延長

30%製品寿命を延長

ドライスピン

高効率で低摩耗

2015年にイグスが開発した特許取得済みのドライスピン多条ねじ技術は、従来の多条ねじと比較して多くのメリットがあります。 なだらかなねじ角度で、回転運動をより効率的に並進運動に変換します。 ねじ形状に適合した樹脂ナットとの組み合わせにより、ドライスピン多条ねじは標準的なすべりねじと比較してより長寿命で高効率を実現しました。 丸みを帯びた歯の形状により、送りねじとナットの接触面積が減少し、システムは負荷がかかっても振動がなく静かに動作します。
 
通常よりねじ山間隔の広いドライスピンは、結果的にスレッド内でトライボロジーが最適化されたポリマーがより高いシェア (ファクター1.3) を占めることになります。 従来の多条ねじと比較して最大5倍も長寿命を実現するためには、より耐摩耗性の高い素材と高い効率が重要となります。
 
スピンドルを ご希望の仕様に加工 する事も可能です。 当社の送りねじコンフィギュレーターをご利用いただくか、図面をお送りください。お見積もりいたします。
送りねじのオンラインショップへ
ドライスピン


送りねじナット

送りねじナット オンラインショップ

送りねじ

送りねじ オンラインショップ

アクセサリ・特殊形状

アクセサリ オンラインショップ


ドライスピン無料サンプル

送りねじシステムのサンプルと情報

  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 高効率
  • 非対称の形状のねじ山により長寿命化
  • 耐薬品性が高い
  • 丸みおびたねじ山により静音、減振性
  • オンラインで寿命予測可能
サンプル請求はこちらから
摩耗試験

摩耗試験: 新しい測定 Ds10x3

競合他社にはないドライスピン テクノロジーが台形ネジを越える

摩耗は可動部品において重要な側面です。 当社のイグリデュール材質のような耐摩耗性ポリマーは、 摩耗を最小化し 耐用年数を最大化 します。 トライボロジー特性と独自の形状により、ドライリン送りねじは 低い摩擦係数 と摩耗の最小化が重要であるすべての用途に完璧に適合します。  イグスは、広さ3,800 m²の 業界最大規模の試験施設 で、研究開発と広範囲にわたる一連の実験を行っています。
 
ドライスピンについても、摩耗やメンテナンス間隔を最小限に抑えるために、さまざまな試験シリーズでトライボロジー特性を試験しています。 
 
ステンレス製の寸法10x3の製品の摩耗試験の評価では、当社のドライスピン送りねじDs10x3は、競合他社や台形ねじTr10x3と比較して、最大25%低い摩耗率、最大25%長い寿命、高い効率を達成できることが示されました。     
試験施設のレポートへ
今すぐ御社の節約ポテンシャルを知る*
 

 
*設置/選定/設計時などにおける時間的又は費用的な節約や、設置の簡易化、耐久性の向上、静粛性の向上などの技術向上のどちらもご提示できない場合、代替案をご提案いたします。
ドライスピン


技術を上げて
& コストを下げる

その他のイグス製品で