×
航空機用部品 - 軽量で優れた耐火性・耐食性
座席、荷物システム、貨物システムなど、当社の高機能ポリマーは、航空機内の幅広い用途に最適です。 これらは軽量、静音、無潤滑です。 また、素材の多くがFAR 25.853およびUL94 V0火災安全基準を満たしています。
さらに薬品、海水に高い耐性があります。 これは、翼、燃料ポンプ、ブロードバンドアンテナなどといった、航空機外装の構造部品に使用するための決定的な要件を満たしているということです。
イグス製品のメリット(内装):
設置スペースと重量を削減
低騒音で低振動
無潤滑でメンテナンスフリー
FAR 25.853に準拠した耐火性
イグス製品のメリット(外装):
耐薬品性、耐食性
耐汚性
用途
機内
座席、テーブル、荷物棚、パーテーション、キャビンドアなどに使用される製品。
詳しくはこちら
機外
アンテナ
エンジン
着陸システム
専用機器
構造部品
翼&飛行制御システム
ドア&フラップ
航空産業向けのイグス材質-難燃性、FAR 25.853に基づき試験済み
航空機火災は、飛行中に起こり得る最も深刻な事故の一つです。そのため、機内や機体で使用する全ての材料が、大規模なFST試験の対象となっています。ブログでは、これらの試験がどのように実施されているか、ヨーロッパや米国ではどのような規制が適用されているか、また、当社のどのベアリング/エナジーチェーン材料が火災安全基準をクリアしているのかをご説明しています。
今すぐ見てみる
使用事例
世界初二人乗りソーラー飛行機
世界初の二人乗りソーラー飛行機の試作機では、すべての部品を慎重に選定する必要がありました。何よりもまず、軽量でなければなりません。そのため、翼のサスペンションなど、様々な場所にポリマー製ベアリングが使用されました。ポリマー製ベアリングは軽量でありながら、高荷重に耐えることができるため、金属製ベアリングに代わるものです。
この使用事例について詳しく
他にも多くの採用事例があります
航空宇宙産業において、当社のエナジーチェーンおよびベアリング製品がどのように使用され、各種要件を満たしているか、40以上の使用事例からご覧いただけます。事例では、高荷重、過酷な温度差、狭い空間、軽量化など、様々な課題を克服する必要がありました。
お客様の成功事例へ
航空機向けのモーション・プラスチック
難燃性に優れたすべり軸受
5種類のすべり軸受材質が、航空機内装品向けの火災安全基準FAR25.853とUL94 V0をクリア
イグリデュール X
、
J350
、
A350
、
H
、
G V0
小型エナジーチェーン
最小設置スペースに対応
難燃性材質のイグミッドG V0およびイグミッドNB V0で製造。FAR25.853準拠およびUL94 V0認証済み
小型エナジーチェーンについて詳しく
薄型リニアガイド
薄型ガイドレールとガイドキャリッジにより、低い取付高さ(6~12mm)に対応
スライド部に難燃性材質を使用
ドライリンNについて詳しく
伸縮型レール
自己潤滑性でメンテナンスフリー
アルミニウム製、またはイグリデュールポリマー製の超軽量タイプ
ラッチ機能付き/なし
ドライリンNTおよびNTPについて詳しく
送りねじを使ったスライドテーブル
様々なキャリッジの幅および長さ
取付高さの低いレール、または頑丈なハイプロファイル
耐食性の高いステンレス製も提供可能
ドライリンSLWについて詳しく
送りねじナット
無潤滑での稼働
低い摩擦係数、寿命予測可能
5,000種類以上の台形ねじ、多条ねじ、メートルねじ
ドライスピン製品について詳しく
お客様の使用事例
信頼性の高いナビゲーション
この航空機には、非常に軽量なイグリデュールすべり軸受が多数採用されています。 空中では重さが非常に重要であるため、金属製ベアリングは論外です。 ローターや方向舵には、無潤滑のベアリングが装備されています。
この使用事例について詳しく
組込みが簡単
このグライダーの制御装置では、複数のケーブルがエナジーチェーンによって理想的な状態でガイドされています。 設置スペースが小さくても、エナジーチェーンはケーブル用のスペースを確保します。 エナジーチェーンの開閉システムのおかげで、個別のケーブルを簡単に交換することができます。
この使用事例について詳しく
Previous
Next