イグス ドライリンNT 伸縮型レール - 常に無潤滑

ストローク長さ100mm~600mm、無段階で長さ調整が可能な無潤滑の伸縮型リニアガイド - 最大拡張時:2000mm。 伸縮型レールは、アルマイト処理アルミニウム製ガイドレールと、イグリデュール製スライド部で構成されています。 そのため無潤滑運転が可能です。  メンテナンスフリーに加え、衛生を重視した環境でも問題なくご使用いただけます。
潤滑油やグリースが他製品や機械を汚染することもありません。 クリーンルーム内での採用もあります。また、無潤滑運転は、汚れ粒子がガイドにこびりつくことがないため、汚れの発生する環境でも利点となります。

ドライリン新提案2021 - 周囲になじむ黒色もご用意

技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。 
黒色伸縮型レールについてさらに詳しく
2021年の新提案

カスタム長さでも提供 - お問い合わせください

オンラインショップでは、標準長さをすぐにご購入いただけます。カスタム長さについてもご注文を承っております。お問い合わせフォームからご連絡ください。
カスタム長さをリクエスト

オンラインショップで標準長さを直接購入できます

伸縮型レール(最大600mm)

ドライリンNT 伸縮型レール

600mmまで無段階式に長さ調整が可能

全拡張、部分拡張および過拡張が可能

無潤滑でメンテナンスフリー

NT-35伸縮型レールへ

伸縮型レール(最大2,000mm)

イグスのNT-60伸縮型レール

2000mmまで無段階式に長さ調整が可能

静音、頑丈

強度の高い構造

NT-60伸縮型レールへ

ラッチ機能付き

ドライリンNT伸縮型レール、ラッチ機能付き

端末と中心にラッチ機能

拡張長さ140mmから1,200mmまで

リクエストにより個別のラッチ位置が可能

伸縮型レールへ

新製品:NTP-27 100%プラスチック製の伸縮ガイド

  • 拡張長さ: 150mm
  • イグスの高機能ポリマーを使用した3ピース構造
  • ばね予圧付きで低クリアランス
  • 優れた耐食性&衛生的
  • 自己潤滑性のため無潤滑でメンテナンスフリー
ドライリンNTPへ
ドライリンNTP イグリデュールポリマー製伸縮型ガイド

イグス 伸縮型レールの基本データ:頑丈、耐食性、軽量

ドライリンNT伸縮型レール(ラッチ機能付き/無し)
  • 最大拡張時:2,000mm 
  • どれも全拡張、部分拡張および過拡張が可能
  • アルマイト処理されたアルミレール
  • 優れた耐食性&衛生的
  • 自己潤滑性のため無潤滑でメンテナンスフリー
  • 手入れが簡単
  • ラッチ機能付き/無し
ドライリンNT製品一覧へ

イグスの伸縮型レールを使った伸縮式ボートアンテナ - DIY

イグスの伸縮型レールが選ばれる6つの理由

頑丈な伸縮型レール
頑丈
高温や強い振動への耐性
 
耐汚性伸縮型レール
耐汚性
砂、切屑、塵埃と接触がある用途でも使用可能
耐食性伸縮型レール
耐食性
耐食性、耐薬品性があり水中でも使用可能
静音性伸縮型レール - ノイズの抑制
静音
金属製の同等品と比べて、約4倍静音
非常に軽量な伸縮型レール
軽量
高性能樹脂のおかげで最大75%の軽量化を実現
FDA準拠の伸縮型レール
衛生的
全てドライリン リニアガイドは潤滑剤なしで作動するため、非常にクリーン
 
より長寿命の製品

サステナビリティ

 ドライリン リニアガイド製品は潤滑油やグリスなどの潤滑剤は一切不要です。  加えて、 トライポロジー特性を最適化した材質 は一般的な樹脂よりも低摩耗 なため必要電力も抑えられます。  より長寿命 であることは環境に対してプラスの純効果があります。
無潤滑

NTP-27伸縮型レールの使用事例


若手エンジニアサポート

yesのロゴ
 学校 や 大学 に通っていて、サポートが必要ですか? イグスは喜んでお手伝いします。 無料サンプル、ノウハウ、カタログ、論文発表など、必要なサポートを すべて提供します。 リクエストはこちら。
yesのサンプルやカタログ

ドライリン試験施設

試験&実証済み

当社のドライリン製品は、過酷な環境下でも確実に機能するように、試験施設で様々な条件でテストされています。 ここでは、何がどのように試験されているのか、また、試験データをどのように活用しているかをご紹介します。 お客様の用途に沿った試験をイグスで行うことも可能です。
ドライリン試験施設へ