言語の変更 :
1

セクロはユニークなデザインの双胴船です。100%電気で動き、80%リサイクル可能であるため、環境は特別な役割を果たしている。Cecloは2016年から南フランスで製造されており、REV造船所は2014年の製品開発時にイグスと協力した。双胴船のベアリング・ポイントに適した部品と素材が共に開発され、選定された。
REV造船所の製品は海洋環境で世界中で使用されるため、ベアリングポイントには特殊な滑り軸受材料が必要です。海水だけでなく、双胴船は極度の暑さと集中的な使用にもさらされます。すべり軸受は、ステアリング、電動モーターの昇降機構、ギアボックスに使用されるため、耐用年数も長くなければなりません。そのため、これらの要件に適したすべり軸受の材料を見つける必要があった。さらに、軸受ポイントの1つには、特殊な寸法のすべり軸受を製造する必要がありました。
イグボール球面軸受と特殊寸法のイグリデュールH製すべり軸受が採用されました。この素材は、何よりも温度や化学薬品に非常に強いという特徴があります。また、水中での使用にも適しているため、双胴船にも問題なく使用できます。
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00