英国の"Chameleon" プロジェクトの主な目標は、3Dプリンターから生まれた車両を開発することだった。このプロジェクトの背景にある考え方は、大量生産から迅速な顧客別生産への変更であった。同時に、工具を使わない積層造形により、リサイクル材料を使用できるようにした。スケールド3Dによると、将来的には3Dプリントされた車両や構造物に100%リサイクル素材を使用することが可能になるという。これまでのところ、カメレオンチームは2020年の最初のプロトタイプで30%のリサイクル材を使用することに成功している。パーツを3Dプリントするスピードは、このプロジェクトにとって特別な利点である。大型パーツ(1.375kg)のプリント時間は最大83分で、これらのパーツをその日のうちに描画、プリント、テストすることができた。フライス加工や射出成形のような工程に比べてスピードが速いという利点は、車両開発の自由度に非常に良い影響を与え、それはパーツの形状における設計の自由度によって支えられていた。