言語の変更 :
... エネルギーチェーン
chainflex® ケーブルは、エネルギーチェー ンアプリケーションのケーブル故障を防止します。
その利点と特長は、"ユニーク - テスト済み - 無駄のない" に要約されます。
利点
柔軟性の高い chainflex®ケーブルの利点について、製品担当者がご質問にお答えします。

エネルギー・チェーン用に最適化された構造
1**.高張力センターエレメント**
ケーブル内部の撚り結合を安定させ、コークスクリューや断線を防ぎます。
2.最適化された銅素線
コアの断線を防止し、エネルギーチェーンの曲げ半径が小さくても、連続的な動きで長寿命を保証します。
3.コアの絶縁
最高品質の高圧押出PVCまたはTPE素材のみを使用し、エネルギー・チェーン用途で数百万キロメートルにおよぶコアの使用実績が証明されています。
4**.バンドル・ストランディング**
コアストランド構造の強化、引張圧縮応力の低下によるコアの半径の緩和、したがってコークスクリューやコアの破損の回避。
5.ガセット充填押出インナージャケット
ストランド複合材を外側から支え、コークスクリューやコアの破損を防ぎます。
6.最適化された編組シールドによるシールド全体
シールドの破損を防止し、電磁波シールド性能を大幅に向上させる。 ケーブルの互換性仕様。
7.加圧下で押し出された高耐摩耗性アウタージャケット
編組シールドのサポートにより、エネルギーチェーンでの摩耗が少なく、高動的な用途でも耐用年数が明らかに長くなります。
すべての chainflex® ケーブルは、2,750 m2 の試験ラボで耐久性テストを実施しています。これにより、お客様の用途におけるケーブルの耐用年数に関する情報を提供することができます。お問い合わせいただくか、インターネット上の耐用年数計算機をご利用ください。
証明書の概要
chainflex® は、お客様の生活をより快適にし、社内の作業負荷を軽減する多くの利点を提供します。
1,354 種類のケーブルを在庫。24-48時間以内に発送。これにより、倉庫保管と関連コストを削減できます。
切断コストがかかりません。最低発注量なし。そのため、ご注文いただいた分だけお支払いいただき、必要なものだけをご注文いただけます。
オンラインツール
igus® は、日々の業務を簡素化する数多くのオンラインツールを提供しています。
オンラインショップに加え、以下の便利なツールもご利用いただけます:
詳細情報

ホールド...
移動用フレキシブルケーブル

ユニークな...
設計の詳細:長寿命、省スペース、高ダイナミクス

...&
プロセス指向ソリューション

テスト済み
イグス® ラボにて
テストラボと保証の詳細

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00