オーバーエンジニアリング

オーバーエンジニアリングか、ジャストフィットか。最終的に決めるのは、お客様です。

何が完璧かは顧客が決める。顧客のニーズを理解することで過剰なエンジニアリングを避ける

完璧であるにもかかわらず、企業がコストをカバーできない理由

コストの罠:仕様を超えた計画

  • 製品企画(ニーズ調査、ブレーンストーミング、フィージビリティ・スタディ)
  • 製品開発(レイアウト、デザイン)
  • 生産(生産計画、生産、組立、試運転)

対話がなければ、設計のアイデアは往々にして過剰になりがちである。

傾向:顧客調査はニーズを捉える

  • 製品の安定性とその結果としての耐用年数の長さ
  • 機械にコンポーネントを組み込む際、設置スペースをさらに節約する。
  • システムや生産現場での騒音レベルの低減
  • 製品の軽量化
  • システムに取り付ける際の組み立て時間を短縮
  • コンポーネント/部品のメンテナンスコスト/インターバルを最小化し、したがって機械のメンテナンスコストを最小化する。
  • 総所有コストの削減(調達、運転、メンテナンス、廃棄)

業界間の意外な結果と多様なバリエーション

結論

オーバーエンジニアリング

後編では、イグス(® )が現場でどのように知見を実践しているかを紹介する。無料ホワイトペーパー"オーバーエンジニアリング" のダウンロードはこちらから。

製品は、顧客が評価して初めて良いものになる。

最新世代のエナジーチェーンで節約

より安定性を高め、同じ寸法で30%の価格削減を実現。

類似寸法で低価格

e-chain® の寸法はほぼ同じで、価格を40%節約。

イグスの協働ロボット用ブラケット

費用対効果の高いロボット部品で、価格を最大50%節約できます。

耐薬品性に優れた樹脂製ガイドチャンネルによりコスト削減を実現

ステンレス鋼の代わりに耐酸性プラスチック・チャンネルを使用することで、コストを58%削減

チェーンフレックスプライスチェック

PURとCF130.UL.Dを使用せず、コントロールケーブルを64.7%節約

すぐに取付け可能なハーネス済みシステム

すぐに設置可能なコスト削減:ケーブル、e-chain® 、コネクターの保管コストをゼロにします。

個別・大量生産にも対応可能

readychain® を利用することで、サプライヤー数と発注数を75%削減できます。

スマートプラスチックでコスト削減

状態監視と予知保全のソリューションによるコスト削減

エネルギー効率に優れたエナジーチェーンでコスト削減

駆動電力の節約 - エネルギーコストの削減

認定された設置サービスでコストを削減

機械のダウンタイム - 無駄なコスト

技術を上げて、コストを下げる
その他のコスト削減方法

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間