言語の変更 :
商品説明
写真例
数量
外径用チェーンリンク
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 チェーンリンク
E4.21.100.100/150.0 x 39 チェーンリンク
E4.32.10.075/220.0 x 25 チェーンリンク
E4.32.15.150/230.0 x 31 チェーンリンク
E4.42.15.125/400.0 x 35 チェーンリンク
E4.42.20.200/400.0 x 41 チェーンリンク
E4.56.20.150/750.0 x 41 チェーンリンク
E4.56.25.250/750.0 x 49 チェーンリンク
外径用取り付けブラケット
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 セット
E4.210.100.1.12.A x 1 セット
E4.320.10.1.12.C.A1×1セット
E4.320.15.1.12.C.A1×1セット
E4.420.15.1.12.C.A1×1セット
E4.420.20.1.12.C.A1×1セット
E4.560.20.1.12.C.A1×1セット
E4.560.25.1.12. C.A1×1セット
外径用セパレーター
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 各2本チェーンリンク
T2111 4 x 各 2. チェーンリンク
32.5.1 2 x 各 2. チェーンリンク
32.5.1 4 x 各 2. チェーンリンク
42.5.1 2 x 各 2. チェーンリンク
42.5.1 5 x 各 2 チェーンリンク
56.5.1 2 x 各 2. チェーンリンク
56.5.1 4 x 各 2. チェーンリンク
外径用ストレインリリーフ
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
ストレインリリーフセパレーターまたはタイラッププレートからなるストレインリリーフ。 ケーブルタイ
外径用グライドバーなしガイドトラフ
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 ピース。
IE14.2.800S.100.01 x 1 ピース。
IE14.2.900S.100.01 x 1 ピース。
IE14.2.1200S.150.01 x 1 ピース。
IE14.2.1500S.150.01 x 1 ピース。
IE14.2.1800S.200.01 x 1 ピース。
IE14.2.2400S.200.01 x 1 ピース。
IE14.2.2800S.250.01 x 1個.

チェーンフレックスケーブル
チェーンフレックスケーブルは、ケーブルガイドまたはロボットの可動に使用する未組立ケーブルで、36 か月保証によるフェイルセーフ機能を備えています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00