イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MDM

素早くクリップ留め

イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MDM
イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MDM drawing
2の1
イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MDM
イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MDM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: MDM-1213-06
  • 材質: iglidur® M250
  • 形状: Clip-in double flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
クリップのように挟んで組付けることができる対称形のつばが付いたベアリングです。 二つの大きなフランジが大きなアキシアル方向の荷重に対応し、公差が大きい場合でもしっかりと組付けられます。

イグリデュールM250| 優れた振動減衰性を備えた堅牢な汎用材質

自己潤滑性材質イグリデュールM250は、特に耐衝撃性、振動減衰性、耐摩耗性に優れています。特に、スポーツ用品や包装機械など、材質の振動減衰機能が要求される応力下で威力を発揮します。土がはまり込んでも問題ないため、農業機械やガーデニング用品にも適しています。

主用途・応用分野

  • 農業機械
  • 産業機械
  • 家具
  • /工業デザイン
  • 繊維機械

どのような場合に使用するか?

  • 素材がひどい汚れにさらされる場合
  • 優れた振動減衰性
  • 低速から中速の場合
  • 機械的な手直しが必要な場合
  • 局部荷重に対する強さが必要
  • 高い耐衝撃性
  • DIN 1850に準拠した厚い肉厚の場合

使用しない場合

  • 湿気の多い場所での用途
  • 非常に高い精度が要求される場合
  • 非常に滑らかな軸用
  • 最大限の耐摩耗性を備えた費用対効果の高い材質が要求される場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00