DIN 103の交換手順

DGEの変更:スレッドジオメトリーTRからDSへ

ステップ1:コンフィギュレーション・ステップへ"1 バージョン選択"

ねじ駆動のコンフィギュレーターで、仕様を選択し、左上に製品画像が表示されています。

ステップ2:下にスクロールして、"糸のサイズを選択します。"

大きなオレンジの矢印が、設定画面のねじを選ぶドロップダウンを指しています。

ステップ3:TR寸法をクリックし、ドロップダウンメニューを開く

igusの設定でねじサイズを選ぶドロップダウンメニューと、位置を示すオレンジの矢印。

ステップ4:DSの代替寸法までスクロールし、それをクリックします。

ねじサイズのドロップダウン一覧で、オレンジの矢印が急ピッチねじの選択を示している。

ステップ5:"Continue" - Doneのボタンで確認します!

設定ページで、大きな矢印が「Weiter」ボタンを示している。

dryspin® 概要ページ:

  • オンラインショップとコンフィギュレーター
  • インフォメーション
  • アプリケーション例
igusのdryspinねじ技術の製品概要、オンラインショップ、コンフィギュレーター紹介。

寸法表

  • 急ねじと台形ねじの明確な区別
  • 直径4~50mm、ピッチ0.5~100mm
  • お問い合わせ先
dryspinねじ技術の寸法表。外径とリードの範囲を示す図表。

技術アップ、コストダウン ...

dryspinの台形ねじ技術の用途を、鉄道、搬送、倉庫、太陽光、フィットネス機器で示す。

なぜTRからDSに変えるべきなのか?

  • 摩耗率が最大25%減少
  • 寿命が最大30%延長
  • 当社の寸法が適しています:DS10x3、DS14x4、DS18x4、DS10x2、DS12x3
台形ねじとdryspinリードスクリューの比較。長寿命、静音、試験を示す。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間