言語の変更 :


... 予知保全のコンセプト
いつ部品交換が必要になりますか?メンテンナンスはいつ行えばよいでしょうか?i.Ceeモジュールはこのような疑問にお答えするのに役立ちます。予知保全コンセプトには、さまざまなオプションがあります。推奨交換時期を予測する寿命予測計算サービスから、突発的破損を検知するとさまざまなモバイルチャネルを通じ、離れた場所へも通知する状態監視サービスまで。すべての情報はお客様のご要望に応じて、オンラインまたはローカルエリアネットワーク経由で、お客様のシステム端末上に最新のダッシュボードとして表示されます。
経験に基づいたセキュリティ
Superwiseベーシックサービスをご利用いただくと、Superwiseポータルにアクセスできます。
ここで、エナジーチェーンの推奨交換時期をご覧いただけます。耐用年数は、統計値を使用して、お客様が提供した情報とデータに基づいて判定します。
さらに、点検日程を事前に通知するサービスもご提供します。
1日あたりのサイクル数、速度、加速度、収納重量、周囲条件などの情報を使用して、製品寿命の予測計算をします。この情報に基づいて、時間ごとのメンテナンス計画を作成できます。
ベーシック版で提供される機能
弊社とのメンテナンス契約も是非ご利用ください

お客様のエナジーチェーンの状態を正確に把握
Superwiseシルバーサービスをご利用いただくと、i.SenseモジュールとComBoxが使えます。この2つのシステムで、エナジーチェーンの動作プロファイルを正確に測定し、結果をSuperwiseポータルに送信します。
これにより、エナジーチェーンの推奨交換時期と対応する推奨メンテナンス事項を正確に特定できるようになります。
i.Senseセンサーを使って、サイクル数、速度、加速度、および発生したエラーを記録し、Superwiseポータルに送信されます。そこでグラフ表示が作成されます。
シルバー版で提供される機能

最先端のセンサーで、最高の精度を実現
Superwiseゴールドサービスは、高品質なセンサーを使って、お客様の部品について正確で詳細な情報を提供します。
感度の高いセンサーと洗練されたi.Ceeモジュールにより、詳細なデータの収集が可能です。
このデータを使って、部品の状態と推奨交換時期を正確に予測します。
ゴールド版で提供する機能

... 心配は私たちにお任せください ...
Superwiseプラチナサービスは、あなたの生活をより簡単で快適なものにします。
Superwiseゴールドサービスのすべてのメリットに加え、データに関する完全な安心感を提供します。
プラチナ版では、以下の機能が提供されます:

社内ローカルネットワーク内のデータ転送(i.Cee:local)またはクラウドサービスの利用(i.Cee:cloud)

状態監視と予知保全の違い
このホワイトペーパーでは、以下を学ぶことができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00