摩耗比較は、以下の試験パラメータで実施した:荷重1MPaおよび2MPa速度:0.01 m/sシャフトCf53および304SSベアリング材質:イグリデュール® Jおよびイグリデュール® W300
イグス® 研究所では、低荷重スイベルのイグリデュール® 滑り軸受の摩耗率は2倍になるにつれて増加するが、焼結ブッシュの摩耗率を大幅に下回ることが判明した。
一般的なすべり軸受規格やその他の定評あるタイプに適合する8,500以上のサイズからお選びいただけます。
Eメール、電話、または面談にて、喜んでアドバイスさせていただきます。ご希望の連絡方法をお選びください。
**試験室での試験で予測可能な寿命。**イグス® のすべり軸受試験室をご覧ください。
dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00