言語の変更 :

フェルトシール付きイグテックス® TX2
フェルトシール一体型の新しいイグテックス® TX2は、高荷重、汚れ、粉塵が発生する特に過酷な環境での用途向けに開発されました。
ブシュの特殊な形状により、シールが部品に確実に固定され、ベアリングポイントを汚れの侵入から保護します。

この目的のために、イグテックス® TX2シールを開発しました。
イグテックス® 滑り軸受は、一般的にほこりや汚れに弱いです。しかし、最大の課題は腐食防止にあります。汚れの侵入は、使用されているシャフトの防錆コーティングを損傷させます。その結果、シャフトが錆び、ベアリングが極端に摩耗します。
イグス® は、イグテックス® TX2 滑り軸受用に、特に高負荷用途に適した新しい一体型フェルトシールを開発しました。これにより、高負荷軸受が汚れやほこりから確実に保護され、潤滑と腐食のない運転が保証されます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00