このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
シリーズ トライフレックスR TRE.60型
1. 多軸動作 - 第6軸における複雑な動作にも対応する高い柔軟性。 リンクあたり最大約±10°のねじれに対応。 複雑な形状のケーブル配線も可能
2. 高い引張強度をボール&ソケット原理で実現
3. 開閉が簡単 - ハーネス済みケーブル・ホースの収納・交換も簡単
4. 優れた機械特性
5. 小さな曲げ半径と小さなピッチで省スペース
6. 一体成形パーツで、短縮・延長も簡単。引張力の方向のサポート要素が不要 (例: スチール製ケーブル、ばね構造など)
7. 高い安定性 - 外側のストップドックにより、規定の曲げ半径及びねじれで確実に停止
8. トライフレックスRセット - 既存の固定箇所に取付でき、ロボットのあらゆる動きに対応するコンパクトな汎用型モジュール
9. 御社の機械/ロボットに簡単に接続、組付時間を短縮
10. 特殊な用途にも対応: ファイバーロッドモジュール、ユニバーサルマウントキットなど