このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
トライフレックス R TRE.100.C型
迅速な組立て、TRE.100.145.0に比べ、引張強度が50%向上
1. 多軸動作 - 第6軸を含むような複雑な動作に対応する高度なフレキシビリティー。 1リンクあたりおよそ± 10°
までのねじれに対応。 これにより、複雑な形状でも
ケーブル誘導を確実に。
2. ボールソケットジョイントによって
高い引張強度を確保
3. 開閉が簡単 - プリハーネス済みの
ケーブル・ホースの収納・交換も簡単
4. 傑出した機械特性
5. 小さな曲げ半径と小さなピッチ - 高い省スペース性
6. 一体成形パーツで、短縮・延長も簡単。張力の方向で接続材(スチールケーブル、ばね構造等)を必要としない
7. 高い安定性 - 外側ストッパーにより、
半径と捻れで確実な停止
8. トライフレックスRセット - コンパクトな汎用型モジュール、ロボットの全動作に対応、規定の取付け位置に取付け
9. 非常に簡単な接続システム、豊富なアクセサリーにより、
機械への取付時間が最小化されます
10. 特殊な使用向けにも納品可: オプションでバネ機構を持たせたファイバーロッドを用意