このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
シリーズ トライフレックスR TRC.70型
1. 多軸動作 - 第6軸における複雑な動作にも対応する高い柔軟性。 リンクあたり最大約±10°のねじれに対応。 複雑な形状のケーブル配線も可能
2. 高い引張強度をボール&ソケット原理で実現。全軸の動きが滑らか。(引張り強度2340Nまで試験済、TRC 100.145.0)
3. 高い機械的性質 - 耐衝撃性、耐粉塵性、頑丈、耐摩耗性、切粉に強い。 ケーブルに優しい滑らかな内面・外面形状。 弊社試験施設にて100万サイクル以上試験済み
4. 小さな曲げ半径で小さなピッチ - 省スペース
5. 延長や短縮が簡単 - 射出成形パーツ、組付け時間を短縮 引張力の方向のサポート要素が不要 (例: スチール製ケーブル、ばね構造など)
6. 高い安定性 - 外側のストップドックにより、規定の曲げ半径及びねじれで確実に停止
7. トライフレックスRセット - 既存の固定箇所に取付でき、ロボットのあらゆる動きに対応するコンパクトな汎用型モジュール
8. 御社の機械/ロボットに簡単に接続、組付時間を短縮
9. 特殊な用途にも対応: ファイバーロッドモジュール、ユニバーサルマウントキットなど
トライフレックスRはESDバージョンもあり