このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
シリーズ トライフレックスR TRC.60型
1. 多軸運動 - 複雑な動きで高い柔軟性、第6軸にも可。1リンクあたりの捻れ± 10(長軸)まで対応。 これにより、複雑な形状でもケーブル誘導を確実に。
2. 高い引張り強度を「トレーラー」(ボール&ソケット)原理で実現。全軸の動きが滑らか(引張り強度
3. 高い機械特性 - 衝撃強度、汚れを寄せ付けない、切粉が入り込まない、頑丈、磨耗耐性 ケーブルに滑らかな内面・外面形状で、干渉箇所も滑らかにスライド、ケーブルを保護 イグス試験室で100万サイクル試験済み
4. 小さな曲げ半径と小さなピッチ - 高い省スペース性
5. 一体成形パーツで、簡単な組立て・取付け、取外し 接続材(スチールケーブル、ばね牽引等)を必要としない
6. 高い安定性 - 外側ストッパーで、曲げと捻れに確実なストッパー
7. トライフレックスR セット - コンパクトな汎用型モジュール、ロボットの全動作に、規定の取付け位置に取付け
8. 非常に簡単な接続システム、一体型パーツにより、機械/ロボットへの取付時間が最小化されます
9. 特殊な使用向けにも納品可: ファイバーロッド、汎用組み立てキットおよびフレックスバー