このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
E4.56AG型 - チェーン、両側開閉、全リンクにクロスバー付
1. 内側/外側サイドパーツで、なめらかな直線走行
2. 円周ストッパーブレーキ搭載で、音のない静かな走行
3. 高い剛性、「逃げ溝」機構で優れた横せん断力
4. 引っ張り強度が15%向上。ストッパーシステムの改善および垂直ラジアルストッパーで、より長いフリーストロークが可能に
5. 新しいクロスバー、一層すばやい取付/取外 、納品可 450.X. Q
6. バリエーションが豊富な内部仕切り - 新しい内部の仕切り方法、すばやいケーブル収納に、納品可 T563(A)
7. NCタイプ 「プリテンションなし」、 外側サイドパーツを回すだけ、後加工不要
8 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
9. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
10. 巾広の合成樹脂製セパレーター – ケーブル保護
製品内のり巾Bi : 50 - 600mm
製品曲げ半径 R : 135 - 500mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m