このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
2600AG型 - チェーン、内径側をスナップ開閉
このバージョンは、特殊な樹脂製グライドシューが1,000~2,000 mmごとにサイドパーツに取り付けられています。 グライドシューの機能は、帆船上で使用するリーボードに似ています。 リーボードは陸と接触する時に上方に旋回し、走行の継続を可能にします。同じように、各グライドシューはエナジーチェーンの下部走行または上部走行の位置によって上下します。 これが、エナジーチェーンの精密な水平方向のガイドと、滑らかなスライドを確保します。
グライドシューはエナジーチェーンの固定端から、チェーンリンク20個目毎に取り付けます。 チェーンリンク組付。
給電箇所 = ストローク端末
チェーン長さ = S + K
グライドシューの数
= (チェーン長さ [m] - 4 m)/1.12 m
注意:2つのグライドシューの幅を確保するために、チェーン外のり巾に31㎜追加する必要があります。