ドライリンQ 角型リニアガイド

耐トルク性、フレキシブル、豊富な取付けオプション

ドライリンQ 角型リニアガイドは設計の自由度が高いリニアガイドシステムです。 ポリマー製ハウジングやクランプ付き / 無しのすきま調整可能なハウジングオプションも購入可能です。 頑丈なアルミニウム製フレームは、中空形状で非常に軽量です。
また、中空であるためケーブル等の供給線を通すのに適しています。 取付け用部品のラインアップも豊富です。スロットナットのサイズ20は、20/20のアルミニウム製フレームと使用可能です。  

角型リニアガイド

ドライリンQ 角型リニアガイド

トルクに強い

非常に軽量なアルミニウム製の中空軸

豊富な取付けオプション

角型レール一覧へ

キャリッジ

ドライリンQ 角型リニアガイド用キャリッジ

サポートなしキャリッジオプション

側面に取付けオプションあり

手動クランプ(オプション)

キャリッジ一覧へ

ピローブロック

ドライリンQ 角型リニアガイド用ハウジングベアリング

クローズド型アルミニウム製ハウジング

モーメント許容値、最大3Nmまたは10Nm 

耐トルク性のスライド部

ハウジングベアリング一覧へ

無潤滑 角型リニアガイド

フレキシブルで調節可能

  • 無潤滑
  • ねじれに強い耐トルク性
  • すきま調整可能なベアリング
  • 全方向からの荷重を吸収
  • 耐汚性
  • 減震性 静音性
  • 豊富な取付けオプション
ドライリンQ製品一覧へ

ドライリンQ角型リニアガイドの特長

耐トルク性角型リニアガイド

トルクに強い

角型のためキャリッジがねじれない
ドライリンQ角型リニアガイドの多くの取付けオプション

高い設計自由度

キャリッジの全側面に豊富な取付けオプションあり
特長アイコン

高精度

すきま調整可能なベアリング
静音で低振動な角型リニアガイド

静音で低振動

静音で低振動なキャリッジ走行を実現するデザイン 
特長アイコン

荷重をフレキシブルに吸収

ドライリンQ角型ガイドが全方向からの負荷を吸収
耐汚性リニアガイドが、洗浄にかかる時間、手間、費用を削減

耐汚性

無潤滑のスライド部で塵埃に強く、洗浄コスト削減
より長寿命の製品

サステナビリティ

 ドライリン リニアガイド製品は潤滑油やグリスなどの潤滑剤は一切不要です。  加えて、 トライポロジー特性を最適化した材質 は一般的な樹脂よりも低摩耗 なため必要電力も抑えられます。  より長寿命 であることは環境に対してプラスの純効果があります。
無潤滑
ドライリンQ 角型リニアガイド用アクセサリ

角型リニアガイド用アクセサリ

豊富なアクセサリを使用することで、ドライリンQ 角型リニアガイドの様々な応用が可能です。  
  • 樹脂製サポート、エンドキャップ
  • グリッパー / センサー用のアダプタ
  • エナジーチェーンE2マイクロ接続用アダプタ
角型リニアガイド用アクセサリ
ドライリン試験施設

試験&実証済み

当社のドライリン製品は、過酷な環境下でも確実に機能するように、試験施設で様々な条件でテストされています。 ここでは、何がどのように試験されているのか、また、試験データをどのように活用しているかをご紹介します。 お客様の用途に沿った試験をイグスで行うことも可能です。
ドライリン試験施設へ

若手エンジニアサポート

yesのロゴ
 学校 や 大学 に通っていて、サポートが必要ですか? イグスは喜んでお手伝いします。 無料サンプル、ノウハウ、カタログ、論文発表など、必要なサポートを すべて提供します。 リクエストはこちら。
yesのサンプルやカタログ