高性能プラスチック製のイグボール® クレビスジョイントが、境界散布ユニットのKMF油圧シリンダーと組み合わされています。20℃、ブロック荷重4,000 Nで100時間×2回の動的試験を行った結果、10年以上の耐用年数が確認されました。これは、振動減衰仕様とクレビスジョイントの高負荷容量によって強調されています。
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbHの肥料散布機、例えば今回のモデルAXIS 50.1 Wは、肥料を圃場に均一に散布する際に最高の精度を発揮します。肥料散布機に使用される部品はすべて、腐食がなく、アンモニア含有量の多い肥料用に設計されていなければなりません。これは境界散布装置にも当てはまり、肥料の散布範囲を制限することで、より的を絞った効率的な散布を可能にします。ここでは、クレビスジョイントがKMF油圧シリンダーと組み合わされて使用され、長期にわたる悪条件に耐えることが求められます。
現在、肥料散布機のベアリングとして使用されている部品は、イグボール ®- プラスチック製の クレビスジョイント である。これらは、境界散布装置のKMF油圧シリンダーと組み合わされている。肥料技術におけるソリューションへの高い要求は、新システムが受けなければならなかった動的試験によって実証されている。この境界散布システムは、-20℃、4,000Nのブロック荷重の影響下で、毎回100時間の試験を2回実施した。この模擬試験条件は、システムが実用化されてから10年以内に受ける荷重に相当する。高い耐用年数は、クレビスジョイントの高い耐荷重性と耐腐食性だけでなく、振動減衰仕様によっても説明できる。クレビスジョイントは、スチール製ベアリングに代わるコスト効率の良い代替品でもある。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00