ドライリンWモジュラー式リニアガイド用レール


シングルレール

ドライリンW シングルレール
  • フローティングベアリングで設置作業を軽減
  • 自由な設計
  • フローティングベアリングが軸心のずれを吸収
シングルレールへ

ダブルレール

ドライリンW ダブルレール
  • 傾斜なし
  • 組立て・取付けが簡単
  • 様々な取付サイズをご用意
ダブルレールへ

ハイプロファイルレール

ドライリンW ハイプロファイルレール
  • 高荷重に対応
  • スロットナットで様々な取付けが可能
  • スライドテーブルに最適
ハイプロファイルレールへ

連続使用に対応したレール

ドライリンWレールは、シングルレール / ダブルレールを選択できるため、設計自由度が非常に高く、簡単な組立てが可能です。 レールの材質には、摩擦係数と摩耗特性に優れた硬質アルマイト処理アルミニウムを使用しています。 カーボン製のハイプロファイルレールは特に軽量です。 ドライリンWレールには豊富なオプションがあるため多くの用途で使用でき、苛酷な条件にも対応します。  
  • 簡単・迅速な組み立て
  • メンテナンスフリー
  • 耐汚性
  • 軽量で堅牢
  • 静音
ドライリンWレールとキャリッジを構成

ドライリンWレールについて

ドライリンWリニアガイドの素早い組立て

組立て費用を節約

シングルレール2本を平行に取付ける代わりにダブルレールを使用することで簡単・迅速な組立て
 
リニアガイド用シングルレールで高い柔軟性

高い設計自由度

シングルレールを間隔をあけて平行に設置することでフレキシブルな設計が可能
 
 
 
軽量なドライリンWリニアガイド

軽量なレール

非常に軽量で堅牢なカーボン製レール。重量を最大60%削減。
 

耐食性に優れたレール

ステンレス製レール

ステンレス製の機械部品は、さまざまな条件に耐えます。 熱、圧力、海水、液体、ガス、洗浄剤、その他の化学品。 ステンレス(SUS316Ti/SUS304)製リニアガイドは特に堅牢で、次のような特に厳しい環境下で使用されています:
  • 食品、充填機械
  • 食肉加工機械
  • 港湾設備
  • 船舶製造
  • 化学品産業
  • めっき設備
  • 医療・リハビリテーション機械
  • 包装機械
ステンレス製レールへ
ドライリンW ステンレス製レール

カーブ曲げ、凸面、凹面レール

カーブレール

カメラや舞台装置など、作業スペースの使いやすさ向上。 ドライリンWカーブレールを使用することで、用途に合わせた設計の可能性がさらに広がります。 カーブレールであっても、完全無潤滑です。 カーブ曲げ、凹面、凸面のカーブレールに適したキャリッジやハウジングもご用意しています。
  • 様々な曲げ方向 (凸面、凹面、カーブ曲げ)
  • カーブレールに適したキャリッジ
  • 曲げ半径やレール長さ、ベアリング / キャリッジ、取付方法によってカーブ加工の可否を決定
  • 案件に応じてご対応します
カーブレールについて詳しく
ドライリンWカーブレール

特に軽量なレール

カーボン製レールは特に軽量で頑丈です。

カーボン製レール WSPC は、アルミニウムまたはステンレス製のレールと比較して70%軽量です。航空機の設計や自動車産業では、ドライリンWカーボン製角型レールが使用されています。イグリデュール製の一体型樹脂キャリッジ WWPL-06-30-06 はカーボン製レール専用に開発され、摩擦係数と摩耗特性に優れています。  
カーボン素材には、X線透過性というメリットもあります。 そのため、医療機器や測定装置でも使用されています。
  • 非常に軽量
  • X線透過性あり
  • 高強度で耐性あり
  • 金属不使用
  • 非磁性
  • 駆動部組付け済みもあり (送りねじ / 歯付きベルト)
ドライリンW カーボン製レール
ドライリンWカーボン製レール、樹脂製キャリッジ付き