ドライリンW リニアガイド用ハウジングベアリング

高い設計自由度

丸型/角型ハウジングベアリング

ハウジングベアリング 丸型または角型
  • ドライリンW 丸型または角型レールに対応
  • 適切な角度で様々な距離のガイドを構成
丸型/角型ハウジングベアリングへ

手動ですきま調整

手動すきま調整付きハウジングベアリング
  • 「Turn-to-fit(回して合わせる)」機能
  • すべてのドライリンW丸型レールに対応
手動すきま調整付きハウジングベアリングへ

ピローブロック ばね予圧付き

ピローブロック ばね予圧付き
  • 異なる強さのバネで構成
  • ガタツキ音なく静かで正確な位置決め
ピローブロック ばね予圧付きへ

ピローブロック 手動クランプ付き

ピローブロック 手動クランプ付き
  • 迅速な位置決め
  • 手動すきま調整可能
ピローブロック 手動クランプ付きへ

ハウジングベアリング 直列組合せ型

手動すきま調整付きハウジングベアリング
  • ガイド長さ2倍
  • 簡単・迅速な組立て、調整不要
直列組合せ型ベアリングへ

ドライリン新提案2021 - 過酷な環境向けの新しい簡易交換式ベアリングを今すぐご確認ください

技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。 
新しい簡易交換式ベアリングへ
2021年の新提案

各アプリケーションに対応する豊富な選択肢

ドライリンWハウジングベアリングは、高い設計自由度を誇ります。 シングルレールからダブルレールまで、すきま手動調整式でも予圧式でも、用途に最適なリニアガイドを実現します。 メンテナンスフリーのピローブロックは、無潤滑でもレール上をスムーズに走行します。 摩擦特性を最適化した高性能樹脂製のスライド部を使用することで、ハウジングベアリングは特に頑丈で、薬品、熱、水、汚れ、衝撃など外部からの影響への耐性に優れています。
  • 豊富な種類
  • 頑丈、外部からの影響に耐性あり
  • 取付け簡単
  • 亜鉛ダイキャスト、アルミニウムまたはステンレス製ハウジング
  • 丸型あるいは角型レール用
  • 分解することなくベアリングを交換
ドライリンW リニアガイドを構成

ハウジング用スライド部

固体潤滑剤を含有しているためメンテナンスフリー

•    -100~+250°Cに対応 (イグリデュールX)
•    無潤滑、メンテナンスフリー
•    低コスト
•    簡単交換
•    軽量
•    耐食性
スライド部についてさらに詳しく
スライド部

ハウジングベアリング 交換スライド部付き

分解することなくスライド部を迅速に交換

  • レールから外さずに直接簡単メンテナンス
  • 丸型シングル/ダブル/ハイプロファイルレール用
  • スライド部交換用付属ツール含む
スライド部簡単交換ハウジングベアリングへ
スライド部を簡単交換

カーブレール用ピローブロック

カーブレール用自動調心型ベアリング

カーブレール用ハウジングベアリングへ
カーブレール用ハウジングベアリング