包装機械・飲料機械向け自動位置調整


ドライギア Apiro モジュラー式ギアボックスを使って、位置調整を自動化 ― 後付けや、新たな包装システムでも使用可能

小ロット品でも柔軟に対応し工程を自動化することは、包装産業のみならず、あらゆる産業において大きな課題の一つとなっています。しかし、時代遅れの生産設備や高いセットアップコストが、こうした課題解決の妨げになることも少なくありません。

そこで、解決方法の一つとして自動位置調整があります。簡単なワンステップで生産工場の大部分を変換し、作業時間の最適化、スループットの向上、セットアップコストの最小化を実現します。

オンラインショップへ

セットアップ時間の短縮

時間

セットアップ時間の短縮とより柔軟な生産サイクル
繰り返し精度が優れているため、信頼性の高いプロセスを実現

安全性

繰り返し精度が優れているため、信頼性の高いプロセスを実現
低いイニシャルコスト

費用対効果

速い費用回収サイクル 
無料サンプル請求

無料サンプル請求

請求フォームへ
コンフィギュレータ

イグスのコンフィギュレータ

モジュラー式ギアボックスの構成
Apiro オンラインショップ

Apiro モジュラー式ギアボックス

オンラインショップを見る

ドライギア Apiro 位置調整

自動位置調整 後付け可能

包装機械および飲料機械に最適

最新の包装機械や生産ラインでは、自動位置調整の導入が進んでいます。また、自動位置調整は既存の生産工場に後付けも可能で、これにより大きなコスト削減も期待できます。モジュラー式のギアボックスシステムにより、レーン調整、カーブ調整、コンベアシステムの横方向ガイドを、既存システムに簡単かつ省スペースで組み込むことができます。ほとんどの組み立ては生産中に簡単に行うことができるため、設備停止を最小限に抑えることが可能です。

包装機械における位置調整

ドライギア 位置調整のための3つのソリューション

同期ラックギア

同期ラックギア

✓ 費用耐効果の高いシステム
✓ 軽量包装ユニット向け
✓ 空ボトルまたは包装物向け

設計:
  • 横方向の調整
  • 手動またはモータ駆動のいずれも可能
  • 柔軟な位置決め
  • 連結可能な駆動軸
同期リフト/プッシュドライブ

同期リフト/プッシュドライブ

✓頑丈なシステム
✓ 高い機械的応力に対応
✓ ボトルに最適

設計:
  • 横方向の調整
  • 高精度
  • セルフロック機能あり
  • モータキットのオプションあり
同期リニアアクチュエータ

同期リニアアクチュエータ

✓ 複数のレーンを同時に調整
✓ 高い機械的応力に対応
✓ ボトルに最適

設計:
  • 上から、レーンの中心位置を調整
  • 送りねじ(右ねじ/左ねじ)で、レーン幅を平行に同期調整
  • Apiro ウォームギアを使った同期
Apiro® ギアボックス

メリットの一覧:

✅セットアップ時間の短縮
✅レーン幅を連続して、繰り返し調整可能
✅多くの調整ポイントを同期
✅簡単な操作でアプリケーションエラーを防止
✅柔軟な使用
✅費用対効果の高い自動化
✅手動またはモータ駆動いずれも可能 - イグス1社で、すべて提供可能
✅無潤滑でメンテナンスフリーなシステム

技術向上

イグス波動歯車の技術向上
  • レーン全体の位置調整を素早く簡単に実現
  • カーブの位置調整も可能
  • モジュラー設計で個別のカスタムソリューションに対応

コスト削減

新しい波動歯車でコスト削減
  • セットアップ時間を短縮
  • 迅速・簡単な組立て
  • 費用対効果の高いポリマー製ギアボックス

高性能

高性能
  • 試験施設にて、動作検証済み
  • イグリデュールA180により40%の性能向上
  • すでに多くのお客様が使用中

サステナビリティ

サステナビリティ
  • プラスチックのため、生産時のエネルギー消費量が少ない
  • 無潤滑で軽量
  • モジュラー設計により、新規設計無しで柔軟な調整が可能

モジュラー式、優れたコスト効率、カスタマイズ対応

ドライギア Apiro ギアボックスによるレーン調整

モジュラー式ギアボックス・ドライギア Apiroを使えば、インフィードレーン等をモジュール化して、効率的な方法で使用できるようになります。

詳細はこちら

Apiroのカーブ調整
Ideas バナー

自動位置調整 イグス一社で完結

ドライギア Apiro モジュラー式ギアボックスを使って、イグスは、あらゆるタイプの自動化に対応するモジュラーシステムを提供しています。このシステムを使えば、モジュラー式で、多種多様なキネマティクスを柔軟に構築することができます。

ドライギア Apiro モジュラーシステムは、さまざまなギア比と長さに対応するため、組み合わせやその使用方法は無限に可能です。レーン調整だけでなく、カーブ調整、プッシャー用途、ロータリーテーブル、あるいは直交ロボットもセットアップ可能です。

自動調整についてさらに詳しく