×
手動からスマートな位置決めまで:包装機械における位置調整
包装、食品、飲料産業では、現代の生産システムの柔軟性に対する要求が高まり続けています。製品の多様化が進み、バッチサイズも小さくなっているため、工場の最適な稼働率は大きな課題です。そのため、位置を変更する場合など、セットアップ時間の短縮が包装機械の標準要件になりつつあります。その事例として、製品やサイズに応じた投入レーンの調整、フィルム送り補正やフィルムシーリングの位置変更、ラベリング機構の位置決め、センサーの微調整などがあります。
手動
手動クランプ付きリニアガイド
簡単な位置調整
無潤滑でメンテナンスフリー
個別にすきま調整
詳しくはこちら
駆動型
ハンドホイール駆動のリニアアクチュエータ
正確な位置決めに最適
高いねじれ耐性、耐屈曲性
様々なシャフトと送りねじの材料
詳しくはこちら
オートメーション
モータとコントローラ付きリニアアクチュエータ
複数軸を組み合わせた調整に対応
位置フィードバックで電動調整
リニアガイドとモータの幅広いラインアップ
詳しくはこちら
手動
使用分野
シンプルで調整頻度が少ない包装機械の場合は、簡単な位置決めが可能なハンドホイール付きリニアレールシステムが適しています。
リニアベアリングを構成
レールのコンフィギュレータでは、個別のリニアガイドをわずか数ステップで組み立てて、同時に寿命予測計算ができます。
コンフィギュレータへ
手動クランプ付きレール
完全無潤滑でメンテナンスフリーのスライド部付き
幅広いモジュラーシステム
手動クランプ付きドライリンWについて詳しく
手動クランプ付きドライリンT
取り扱いが簡単でメンテナンスフリー
堅牢で耐食性に優れたリニアキャリッジ
手動クランプ付きドライリンTについて詳しく
手動クランプ付き角型リニアガイド
フレキシブルな角型リニアガイド
中空角形のため堅牢で軽量のアルミ製部品
手動クランプ付きドライリンQについて詳しく
手動クランプ付き薄型リニアガイド
小さな設置空間に最適な薄型リニアガイド
メンテナンスフリーの無潤滑運転、低摩耗
手動クランプ付きドライリンNについて詳しく
手動クランプ付きリニアキャリッジ
一体型手動クランプ付きリニアキャリッジ
安全なハンドリング、静かなクランプ
手動クランプ付きキャリッジについて詳しく
手動クランプ付き丸軸リニアガイド
丸軸リニアガイドの手動クランプ付きキャリッジ
アルマイト処理アルミニウム製ハウジング付き
手動クランプ付きドライリンRについて詳しく
使用事例
製函機の充填搬送の高速化
このカートナーでは、充填搬送の横方向の調整に、メンテナンスフリーの手動クランプ付きドライリンW リニアガイドを使用しています。これにより、重量の最適化と耐摩耗性の確保が可能です。
この使用事例について詳しく
駆動型
使用分野
高度な位置調整には、ねじれ剛性の高いスライドテーブルを使用します。ハンドホイールで手動調整を行い、位置表示器により所定の制御値の微調整が可能になります。
ドライブの構成
リニアアクチュエータのコンフィギュレータでは、ご希望のリニアガイドを個別に組み合わせ、幅広い製品ソリューションから選択できます。
コンフィギュレータへ
レールベースのスライドテーブル
ドライリンW レールシステムがベース
ねじれ耐性に優れたアルミ製2軸一体型構造
ドライリンSLW スライドテーブル
ダブルレール付きスライドテーブル
シャフトと送りねじの材料、キャリッジ長さを個別構成
完全に無潤滑で使用可能
ドライリンSHT スライドテーブル
薄型の送りねじ駆動スライドテーブル
横方向の送りねじ配置で非常にフラットなデザイン
無潤滑でメンテナンスフリー
ドライリンSLT スライドテーブル
2本の送りねじ付きスライドテーブル
ダブル送りねじおよびキャリッジ付きSLWスライドテーブル
幅広のサポート面、ドライブ設計における高い柔軟性
ドライリンSLWT スライドテーブルについて詳しく
コンパクトな送りねじ駆動スライドテーブル
限られた設置スペースに対応した設計
非常に軽量、静音性と堅牢性を同時に実現
ドライリンSLN スライドテーブル
同期を実現するアングルギアボックス
軽量ハウジング
耐食性、無潤滑
ギア比1:1~1:5まで対応可能
アングルギアボックスについて詳しく
使用事例
製函機のページおよび位置調整
このWipotec社の検査・包装システムでは、手動調整が可能で高剛性のドライリン リニアガイドがいくつかの場所で使用されています。リニアアクチュエータは、様々な箱の寸法に対応する側面・位置調整を確実に行い、センサーの調整と微調整も実現します。
この使用事例について詳しく
オートメーション
使用分野
ステッピングモータにより、繰り返される位置調整を効率的に行うことができます。また、オプションのモータコントローラを追加することで、複数の調整ユニットを同時に位置決めすることが可能です。
ドライブの構成
リニアアクチュエータのコンフィギュレータでは、ご希望のリニアガイドを個別に組み合わせ、幅広い製品ソリューションから選択できます。
コンフィギュレータへ
ステッピングモータ付きリニアアクチュエータ
回り止め付き強力なステッピングモータ
製品検索でお客様の用途に適したドライブを検索
ドライリンE ステッピングモータについて詳しく
モータコントローラ付きリニアアクチュエータ
移動、位置、速度、負荷時間を決定する制御システム
迅速な試運転、直感的なユーザーインターフェース
dryve モータ制御システムについて詳しく
Apiro 同期ギアボックス
複数の軸を同期させるモジュラー式ギアボックスキット
モジュラー式で費用対効果の高い自動化を実現
Apiro ギアボックスについて詳しく
同期を実現するアングルギアボックス
軽量ハウジング
耐食性、無潤滑
ギア比1:1~1:5まで対応可能
アングルギアボックスについて詳しく
使用事例
フィルム包装の自動位置調整
この包装機械は、自動化を導入することで、高い操作安全性とモジュラー構造を実現しています。穴あけの位置決め、充填機構の調整、ラベラーの位置調整などを行うリニアガイドに、追加でステッピングモータが備わっています。
この使用事例について詳しく