ドライブトレイン製造ライン向けモーション・プラスチック

長寿命、寿命予測計算システム

ドライブトレインの生産ラインには、極めて高い機械精度と信頼性が求められます。製造ラインを構成する様々な設備の中には、高い運動性能を持つ複雑なシステムにより構成された長い生産ラインを持つものもあります。そうした構成システムに損傷が発生すれば、製造ライン全体にも影響を及ぼします。メンテナンスのダウンタイムによって生産が中断されたり影響を受けないようにすることが極めて重要です。

平均して14秒ごとにエンジンが組立ラインから出来上がります。ピーク時には、毎日6,000台以上のエンジンが生産されます。この出力は、信頼性の高い部品と高度な自動化によってのみ達成できます。当社製品であるスマートプラスチックを使えば、当社の寿命予測計算システム製品で、想定外の故障や工場のダウンタイムを回避することができます。
車のエンジン

最適な製品

エナジーチェーン P4型

エナジーチェーンP4シリーズ

  • 最大57%駆動力低減
  • 最大800mまでのロングストローク、最大30kg/mまでの高荷重に対応
  • スムーズな動作
P4についてさらに詳しく
エナジーチェーン P4.1

エナジーチェーン P4.1

  • チェーンリンクの接続部にメンテナンスフリーのトライボポリマー製すべり軸受を採用し、375,000kmまでの走行耐久試験をクリア
  • 1,000mを超える長距離走行に対応
P4.1についてさらに詳しく
スマートプラスチック

予知保全

  • エナジーチェーンとベアリング製品の製品寿命の最大化
  • システム全体の効率化
  • インダストリー4.0/IoTコンセプトへの統合
スマートプラスチックについて詳しく
エナジーチェーンE4Q

エナジーチェーンE4Qシリーズ

  • 工具を使うことなくチェーン開閉可能
  • 静音対応防振ゴムパッド(オプション)
  • 材料節約による軽量化
E4Qシリーズについて詳しく
レディーチェーン

組立済みエナジーチェーンシステム

  • ケーブル、ケーブル保護管、コネクタの在庫管理コストをゼロに
  • 設置時間を半分に
レディーチェーンについてさらに詳しく
チェーンフレックス ハーネス済みドライブケーブル

チェーンフレックス ハーネス済みドライブケーブル

  • 1,350種類のケーブルをメートル単位のご指定長で販売、24のメーカー規格に対応した4,600種類のドライブケーブルを販売
  • 切断加工費なし
ハーネス済みドライブケーブルについて詳しく

使用事例