言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® GV0
試験方法
密度
g/cm³
1,53
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,7
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
4,0
滑り摩擦係数、動的、対スチール
μ
0,07-0,20
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,5
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
7.900
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
140
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
100
推奨最大面圧(20)
MPa
75
ショアD硬度
80
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+130
短期使用上限温度
°C
+210
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
W/m x K
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 1011
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® GV0 すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、スチールシャフトに対する乾式運転、温度+20℃、スチールハウジングに取り付け。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® GV0は、UL94に準拠したV0レーティングを持つ初のイグリデュール® 材料で、常温域で汎用的に使用できます。V0レーティングを持つ他のすべてのイグリデュール® 材料は、高温セグメントに属します。一般的な機械的および熱的仕様は、オールラウンダーのイグリデュール® Gとほぼ同等です。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で75MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® G V0滑り軸受の圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下します。図02は、この関係を示しています。長期許容適用温度+130 °Cでも、許容面圧は約35 MPaです。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。ここからトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® G V0の弾性変形を示している。塑性変形は約100MPaの圧力までは無視できるが、荷重の持続時間にも依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
耐摩耗性と同様に、摩擦係数μも荷重によって変化します。興味深いことに、摩擦係数は荷重が増加すると大幅に減少しますが、すべり速度が増加すると摩擦係数はわずかに増加します。この相関関係から、イグリデュール® G V0すべり軸受が高荷重・低速に適していることがわかります(図04、05)。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® G V0
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
表04:イグリデュール® G V0の対鋼摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
摩擦と摩耗は、相手方にも大きく依存します。イグリデュール® G V0は、平均表面粗さRaが0.6~0.8μmの研削面に最適です。06は、イグリデュール® G V0軸受で実施した異なるシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。この文脈において、シャフトの推奨硬度は、荷重が増加するにつれて増加することに注意することが重要です。回転運動と旋回運動の比較では、イグリデュール® G が旋回運動で特に有利であることがわかります(図 07)。ここに掲載されている試験結果に、ご希望のシャフト素材が含まれていない場合は、弊社までお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00