ここで紹介するプラスチック収納システムの応用例は、フロントボウを自動車のフロントガラスにロックするためのコンバーチブルトップ(ソフトトップ)の自動開閉装置に関するものである。
ソフトトップは、電動モーターによって駆動される自動クロージャーがソフトトップを完全に閉じる前に、油圧システムによってほぼ全旋回範囲にわたって動かされる。その際、サイドの補助レバーと、前部の片側で駆動する4本バーのリンケージが使用される。4本バーのリンケージは、スライダーがロックを解除した後、カウルのベースプレートにあるローラーによって開かれる。このために必要な動きは、サイドレバーとソフトトップの油圧によって生み出される。コイルスプリングがこのギアの動きを支えている。
キャッチフック(4バーリンケージのカップリング)がベースプレートのローラーをリリースするだけでなく、実際に構成端の位置に到達することを確実にするためには、片側駆動とオープン位置での低いバネ力のために、ピボットアクスルの低摩擦ベアリングが不可欠です。
リンクレバーの軸受けは固定軸受けとして、繊細なコントロールレバーの軸受けは浮動軸受けとして設計されている。しかし、鋳造部品の製造公差のため、固定ベアリングの軸方向のクリアランスは、反対公差の位置でのジャミングを防ぐために、最大1.5mmまで可能です。 しかし、このクリアランスは次のような問題を引き起こす。キャッチフックが所望の位置から逸脱しすぎると、カウルの没入点に当たらなくなり、わずかな動きしかできなくなる。コントロールレバー上のフローティングベアリングの残りの移動範囲は、コントロールレバー/キャッチフックまたはドライブレバー/キャッチフックのピボット軸でクランプが可能なように制限される可能性があります。