×
塗装工程向けモーションプラスチック
耐摩耗性および恒久的な帯電防止性
塗装工程は注意が必要な環境です。塗料を汚すことがあってはいけませんし、防爆性も確保しなければなりません。ここでは、加工される塗料も重要ですが、適切に設計されたツールや機械が予防効果を発揮します。そのため当社は、耐摩耗材料製のエナジーチェーンに加えて、導電性のESD材を使用したモデルもいくつかご用意しています。
最適な製品
ESD対応エナジーチェーン
防爆エリアでの長年にわたる使用実績
最も過酷な条件下で1,000万回以上の往復動作をテスト済み
ESD仕様のエナジーチェーンについて詳しく
E6.1 エナジーチェーン
極めて静音で低振動
低摩耗のコネクターシステム(ピン/ボア接続なし)
エッジのない滑らかな内部構造
E6.1について詳しく
TPE外被ケーブル
高負荷向け
耐クーラント性、低温でも高い屈曲性
耐加水分解性、耐微生物分解性
ハロゲンフリー、シリコンフリー、PVCフリー
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF9
ハーネス済みケーブル
エネルギー、データ、媒体を供給するチェーンフレックスケーブルやホースと、トライフレックスR(エナジーチェーン)で構成されています。
ハーネス済みケーブルについて詳しく
エナジーチェーンE4Qシリーズ
工具を使うことなくチェーン開閉可能
静音対応防振ゴムパッド(オプション)
材料節約による軽量化
E4Qシリーズについて詳しく
スチールケーブルフロアガイド付きエナジーチェーン
エネルギー、データ、空気、液体を1つのシステムで
アルミ製ガイドチャンネルと比較して組立時間を最大88%短縮
オートグライド5について詳しく
使用事例
信頼性の高いスプレー塗装 – 3次元動作のエナジーチェーン
塗装ロボットは、すべての動作条件で故障なく機能しなければなりません。時は金なり。だからこそダウンタイムやセットアップ時間は最小限に抑えるべきです。2年以上前に設置されて以来、3次元動作のエネルギー供給システムが、エラーのない塗装とロボットの24時間稼働を実現しています。シンプルな接続と洗練されたアクセサリーにより、セットアップ時間を大幅に短縮できます。
この使用事例について詳しく
塗装ラインのアクチュエータ用メンテナンスフリーベアリング
ARIS Stellantriebe社のアクチュエータは、塗装ラインのフラップ調整として使用されています。サイクルが非常に多いため、ねじパーツには高い負荷がかかります。この問題を、当社のドライスピンおよびイグリデュールベアリング製品で解決することができます。信頼性の高いコンポーネントは、メンテナンスフリーのためコストを削減でき、完全に無潤滑です。
この使用事例について詳しく
Previous
Next