言語の変更 :


isense® システムは2つの異なる部分から構成されています:
1. ベアリングに内蔵されたテクノロジーが摩耗を事前に認識し、摩耗限界に達するとすぐに信号を出します。
2. 滑り軸受のデータを測定する読み取りユニット。
これには様々なオプションがあります:isense® プレーンベアリングを手動で読み取ることもできますし、赤/緑のディスプレイを備えたコントロールユニットを機械に取り付けて、プレーンベアリングの状態に関する情報を提供することもできます。また、icom.plus に接続する方法もあります。これにより、すべり軸受のデータをクラウドシステムまたはお客様のネットワークに転送することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00