コストを下げて & 技術を上げる
マイクロエレクトロニクス向け
モーション・プラスチック
目に見えない粒子は、電子部品を破壊し、設備総合効率(OEE)を低下させるおそれがあります。 そのため、メーカーは製造する室内の空気を清潔に保つことに努めています。 イグスは、クリーンルーム対応エナジーチェーンと耐摩耗性に優れた高性能な可動ケーブルで、製造メーカーをサポートします。 イグスのソリューションはESD対策にも対応しており、費用対効果が高く、モジュール設計によりいつでも柔軟に拡張が可能です。 特に、ピックアンドプレース、カメラやセンサーによる品質管理、パッケージングなどの機械やシステムに使用されています。

イグス製品のメリット:

  • クリーンルームおよびESD対応
  • クリーンルーム部門での23年以上の経験
  • 低コスト
  • 簡単な取付
  • 柔軟に拡張可能
  • コンパクトで軽量
  • 静音、低振動
  • 寿命はオンラインで予測計算可能
  • メンテナンスフリー(24時間365日使用可能)
  • 組立品でも単体でも1個から提供
  • 短納期

ディスプレイ製造装置向け製品

e-skin flat

フラットケーブルガイドシステム

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • コンパクトなモジュラー式
  • ケーブルはすぐに交換可能
  • オプションで、適合するCFCLEANケーブル使用により高い信頼性を実現
e-skin flat
e-skin soft

2パーツ型コルゲートチューブ

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • 上下のシェルによる2パーツで構成
  • ジッパー式開閉により組立・取付が迅速
  • 高速・短ストロークのフリースパン走行
e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管
エナジーチェーンE6

高加速使用向けエナジーチェーン

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • 非常に静音: 32dB(A)、1m/s時
  • 両側から開くことができるクロスバー
  • 滑らかでケーブルに優しい内部空間
  • キャンバー(予張)は、内側リンクを旋回して無しにすることも可能
エナジーチェーンE6.1

お客様の使用事例