マイクロフリッツ – システム一つで電力/データ/空気/液体を確実に伝送


モジュール設計で組立済み

メンテナンスフリー、コンパクト、静音、低コストで、バスバーシステムの最適な代替品

  • 洗浄が簡単
  • 摩耗による微小塵埃が発生しない
  • 静音、メンテナンスフリー、容易な取付・組立
  • 高加速時の最高速度は最大6 m/s
  • 最高データ伝送速度10 Gbit/s。 光ケーブルおよびバスケーブルを確実にガイド
  • 最大走行ストローク100 m
  • 水平および垂直方向の取付・組立が可能
  • 省スペース
  • バスケーブル監視用にisense(アイセンス)CF.Dをオプションで提供可能
  • 導電性ESDエナジーチェーンもあり
   
本製品をご使用になる場合、イグスのエンジニアがお客様と詳細な打ち合わせを行い、その結果を見積書としてお送りします。ご使用になる前に、是非とも直接お問い合わせください。 

MF06

品番 Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
MF.06.10.018 10 19 11 17 018 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ
その他の寸法 
システム全体の設置高さ:108,48 mm
システム全体の設置幅:29,5 mm
ガイドチャンネルパーツの推奨長さ:2.0m、3.0m、6.0m
チャンネル材質アルミダイカスト
最大ケーブル径:ø 8 mm
  

MF08

品番 Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
MF.08.18.035 18 29 13 21 035 6,062円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ
その他の寸法  
システム全体の設置高さ: 161 mm
システム全体の設置幅: 40,5 mm
ガイドチャンネルパーツの推奨長さ: 2.0m、3.0m、6.0m
チャンネル材質: アルミダイカスト
最大ケーブル径: ø 9,5 mm
   

MF10

品番 Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
MF.10.50.075 50 63 20 27.5 075 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ
その他の寸法  
システム全体の設置高さ: 275 mm
システム全体の設置幅: 107,6 mm
ガイドチャンネルパーツの推奨長さ: 標準ガイドチャンネル長 2m
チャンネル材質: アルマイト処理アルミニウム、押し出し成形
最大ケーブル径: ø 16 mm
   
マイクロフリッツ
1

マイクロフリッツのエナジーチェーンは、上部および下部走行部が離れた状態のため、摩擦と必要駆動力が抑えられます

2

側面の「ウィング」がエナジーチェーンをガイドチャンネル内にしっかり保持

3

樹脂製ばねがチャンネル内でのエナジーチェーンの回転を穏やかにし騒音を大幅に低減します

4

ガイドキャリッジに統合されたケーブルクランプが、ケーブルを確実に固定します

5

3本のT型スロット(溝)による汎用的な組付けが可能

6

エナジーチェーンはキャリッジ上の移動端に取付

7

対向型走行も可能

 

マイクロフリッツ
マイクロフリッツ
マイクロフリッツ
マイクロフリッツ
ウィングは折りたたみ式で、直線部ではエナジーチェーンを確実にガイドチャンネルに保持し、曲げ半径部では内部に引き込まれます。
動力、データ、空気を一つのシステムで供給します。 チェーンフレックスをハーネスして納品も可能
小型のエナジーチェーンはガイドチャンネル内でフリースパン走行をするため、摩擦が大幅に低減されます。 衛生的でメンテナンスフリー。

納期はお問合せ