このアプリケーションは、変速の快適性を向上させる一方で、キャブ内の振動によるノイズを低減させます。軸受位置を拡大することで、2個のイグリデュール® Gフランジベアリングをノンステップボルトで取り付けることができました。その結果、軸受部の剛性が向上し、キャブの振動が減少した。また、イグリデュール® Gスラストワッシャーを追加することで、摩擦と摩耗も減少した。
このアプリケーションは、Damiler AGの商用車AXOR-C(SOP 2001)のたわんだキャブマウントギアスティックのスイングアームベアリングを対象としています。(SOP2001)のスイングアーム軸受に関するものです。この自動車メーカーは、スイングアーム取り付け部の最適化に関して2つの中心的な目標を掲げていました:1つ目は、運転の快適性を向上させるために、取り付け部の曲げ剛性と耐疲労性を向上させること、2つ目は、振動による運転室内の騒音を低減させることです。また、ギヤスティックが長期にわたって確実に機能するためには、メンテナンスが不要な長期的なソリューションが必要でした。ここで特に重要だったのが、ベアリング素材の選択だった。
ベアリングポイントを拡大することで、イグリデュール® Gフランジベアリングを2個、ノンステップボルトで取り付けることができた。これにより、ベアリングポイントの剛性が向上し、キャブへの振動加振が減少した。これにより、振動によるキャブの騒音も減少した。また、イグリデュール® Gスラストワッシャーを追加することで、摩擦と摩耗も減少した。(摩擦パートナー:フランジ付きブッシュ/スラストワッシャー)。摩擦係数を最適化することで、メンテナンスが不要になる一方で、部品の耐用年数も長くなりました。また、万が一ディレイラーに問題が発生した場合でも、ベアリングを簡単に取り外し、素早く交換することができます。形状が単純化され、ボルトのケース硬化が不要になったことで、製造コストも削減された。
自動車産業マネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00