言語の変更 :
このスプレッダーユニットは油圧駆動を必要としないため、荷台のある車両であればどのような車両でも使用できます。電気は通常の車両バッテリーから供給できます。スプレッダユニットのスクリューコンベヤは、スクリューの軸方向のオフセットや動的な動きを補正できるように、柔軟な方法で取り付ける必要があります。また、使用されるベアリングは、侵食性の高い道路塩に対して耐性がなければなりません。そのため、イグバルのフランジ取り付けベアリングEFSMとイグバルの球面ベアリングKGLMが使用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00