ドライリンSLW - コンパクトタイプ

特長:

薄型でコンパクト

高いねじれ剛性

サポート付き

硬質アルマイト処理レール

5サイズ

エンドブロックは亜鉛クロメート処理

アルマイト処理アルミニウム製エンドブロック(特別仕様SLW-AL)をご希望の場合はお問合せ下さい。

耐食性の高いステンレス製タイプ(SUS303/SUS316Ti)は、イグリデュールJ、イグリデュールX、イグリデュールA180をベアリング材質として選択可能。


エコシリーズエントリーモデルのエコシリーズとしても提供可能です。
ドライリン SLW-1040
ドライリン SLW-0630

この製品は以下に対応します:


SLW - コンパクトタイプ

L 最大:

 


組立品の問合せ方法

いくつかのステップで構成:

1. サイズの選択
2. ストローク長さ(mm)
3. アクセサリの選択

ヒント:

詳しくは下図と表、または以下のリンク先ページをご覧ください。

ドライリンSLW - 組立品

ステップ 1

スライドテーブルのサイズを選択してください。

technical drawing
サイズ:

長さ[mm]および重量

製品番号   max. シャフト 最大許容静 最大許容静 エンドブロック 単価  
    ストローク長さ
[mm]
重量
[kg]
追加重量
(100mm当り)
[kg]
アキシアル荷重
[N]
ラジアル荷重
[N]
材質 標準ストローク
100mm
 
納期はお問合せ SLW-16120 750 1.7 0.4 1200 4600 お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-0630 300 0.2 0.08 50 200 プラスチック お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-0660 NEW 300 0.3 0.12 50 200 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-0630-PL 300 0.2 0.08 50 200 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-BB-0630-PL 300 0.25 0.08 100 200 お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1040 750 0.7 0.1 700 2800 亜鉛ダイキャスト お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1080 750 0.9 0.2 700 2800 アルミニウム お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1660 750 1.5 0.3 1200 4600 アルミニウム お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-2080 1000 3 0.4 1600 6400 アルミニウム お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-10120 750 1.6 0.25 700 2800 アルミニウム お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-25120 1250 5.9 0.9 2500 10000 アルミニウム お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

寸法 [mm]

製品番号   A
-0,3
AI**
-0.3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0.3
tg
納期はお問合せ SLW-16120 166 100 37 146 148 82 150 35 1.5 25 15 9
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-0630 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
納期はお問合せ SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1.2 20 11 6.2 -
納期はお問合せ SLW-0630-PL 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
納期はお問合せ SLW-BB-0630-PL 54 60 20 40 45 51 112 18 1.2 26 11 6.8 M8
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1040 74 69 29 60 60 56 113 24 1.5 22 11 6.8 M8
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1080 108 100 29 94 94 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1660 104 100 37 84 86 82 150 35 1.5 25 15 9 M10
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-2080 134 150 46 116 116 132 206 44 1.5 28 15 8.6 M10
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-10120 154 100 29 140 140 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-25120 200 150 60 173 173 128 220 55 2.5 35 20 13.5 M16
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ
製品番号   kt
±0.1
s sk sg kq d T l2 d2
標準
ha
納期はお問合せ SLW-16120 8.6 11 M8 5.5 16 20 TR14x3
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-0630 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
納期はお問合せ SLW-0660 NEW 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1.5 15 TR08x1,5 9.5
納期はお問合せ SLW-0630-PL 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
納期はお問合せ SLW-BB-0630-PL 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1.5 15 TR08x1,5 9.5
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1040 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14.5
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1080 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-1660 8.6 6.6 11 M8 5.5 16 TR14x4 20 TR14x4 18.5
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-2080 8.6 9 14 M8 5.5 20 TR18x4 26 12 h9 23
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-10120 6.4 0 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-25120 12.6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

*TR10x2 送りねじ端部は機械加工されていません
**キャリッジ長さ100、150、200、250mmもあり、お問合せ下さい


この製品は以下に対応します:

19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) ドライリンE - 製品一覧

無潤滑ドライリン スライドテーブルやアクチュエータのシステムやツールボックスの一貫した開発。


19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
納期はお問合せ