低コスト
メンテナンスフリー
4つのサイズ
15種類
モータサイズ | モータデータ | 可能/推奨 アクチュエータ
歯付きベルト駆動 | 送りねじ駆動 |
NEMA17 | 保持トルク Mo[Nm]=0.5
フランジ寸法 42mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | 保持トルク Mo[Nm]=2.0
フランジ寸法 56mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | 保持トルク Mo[Nm]=3.5
フランジ寸法 60mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | 保持トルク Mo[Nm]=5.9
フランジ寸法 86mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |