無潤滑でメンテナンスフリー
イグスのナイフエッジローラー

イグリデュール ナイフエッジローラー

  • 特に高い真円度
  • 完全無潤滑でメンテナンスフリー
  • 潤滑剤による製品汚染なし
  • 優れた耐久性と耐摩耗性
  • ボールやニードルケージ不使用の衛生的な設計
  • 手入れが簡単
  • 食品接触作業でも安心(FDA、EU10/2011、食品衛生法準拠)
  • 高温耐性、耐薬品性
無料相談を申し込む

ナイフエッジローラーの材質

イグリデュールA180 ナイフエッジローラー

イグリデュールA180

汎用的 90°Cまで
  • FDA準拠のオールラウンダー
  • 優れた耐薬品性
  • 湿度の高い環境に最適
  • 最高速度0.3 m/s* 
イグリデュールA250 ナイフエッジローラー

イグリデュールA250

高速用 90°Cまで
  • 優れた耐摩耗性
  • FDAおよびEU10/2011に準拠
  • 優れた摩擦係数
  • 高いベルト張力に対応、最高速度0.7m/s*まで
イグリデュールA350 ナイフエッジローラー

イグリデュールA350

耐薬品性 180°Cまで
  • 食品接触向け、長寿命
  • +180℃までの高温環境に
  • EU規則 10/2011、EG、FDA準拠
  • 最高速度0.5 m/s*
イグリデュールP210 ナイフエッジローラー

イグリデュールP210

汎用的 100°Cまで
  • 寿命が特に長い
  • 幅広い用途に最適
  • 非常に高い耐摩耗性
  •  最高速度0.5 m/s* 
イグリデュールH1 ナイフエッジローラー

イグリデュールH1

高速用 200°Cまで
  • 優れた耐薬品性、長寿命
  • 過酷な条件下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱・耐薬品性
  • 高いベルト張力に対応、最高速度0.7m/s*まで
無料相談

材質のご相談

無料相談のお申し込み
用途に合う材質選びでお困りですか?お問合せください。
*ベルト張力による。

ご希望の長さ・形状のナイフエッジローラー

特殊形状のナイフエッジローラーを射出成形で製造

射出成形で製造

お客様の用途に合わせてカスタマイズしたナイフエッジローラーを、射出成形で製造可能です。 無料相談をお申込みください。材料の選定や製造工程についてアドバイス致します。


試験施設での摩耗試験

タンブル試験装置:面圧1N/mm2、表面速度0.3m/s

ナイフエッジローラーの摩耗率を正確に把握するために、当社試験施設で、実際に近い条件でテストしています。 PET-PとPOM-Cに加え、4種類のイグリデュール材質をテストしました。また、軸材質に応じた摩耗挙動を明らかにするために、ナイフエッジローラーをV2Aと銀のスチール製軸でテストしました。  

ナイフエッジローラーの異なるイグリデュール材質の摩耗率

荷重: 1MPa、速度: 0.3m/s および 0.6m/s

異なるイグリデュール材質で作られたナイフエッジローラーを、ステンレス(SUS304)製軸で試験しました。材質の試験速度は0.3m/s および 0.6m/sです。 
 
ナイフエッジローラー摩耗試験
ナイフエッジローラーの異なるイグリデュール材質の摩耗率

Krones社が信頼するイグリデュール ナイフエッジローラー

2005年、Krones社は汎用的な自動包装システム「Varoppac Pro」で問題に直面していました。システムの性能を、毎分20パッケージまで向上させなければならなかったのです。 そのため、ベルトコンベアの方向転換部に緊急の対策が必要でした。 以前は、ニードルベアリング付きの金属ローラーが使用されていましたが、より高い性能要件を満たすことができず、しかも高額でした。 代替品を探していたKrones社の設計エンジニアであるユルゲン・ヴェルナー氏は、イグスの製品に出会いました。
包装機械のベルトコンベア内のイグリデュール ナイフエッジローラー
ベーキングラインのナイフエッジローラー

食品加工での使用

食品分野の機械メーカーが大きな課題を抱えているのは、生のベーカリー製品だけではありません。2つのベルトコンベアを突き合わせた場合、ガイドローラーの半径によって2つのベルトの間に隙間が生じます。 リスクとして、例えば生パスタのようなデリケートな製品が、ベルトコンベアの間の隙間に落ちてしまう可能性があります。
 
これらの製品をベルトからベルトへ安全に搬送できるように、ベルトコンベアの方向転換部の半径とベルト間の隙間は、できるだけ小さくしなければなりません。  

インタビュー:食品・包装機械におけるバリューエンジニアリング

このインタビューでは、イグスの包装産業の産業マネージャーであるラース・ブラウンが、包装、食品、飲料業界におけるバリューエンジニアリングの重要性と、この手法がイグスの製品開発にどのように影響するかについて語っています。
 
バリューエンジニアリングとは何でしょう?簡単に言うと、バリューエンジニアリングとは、新たな製品やプロジェクトを開発する際に用いられる体系的な手法です。 少ないリソースで、最大限の価値や利益を維持することに焦点を置いています。

イグリデュール ナイフエッジローラーの利点

高強度
頑丈
高温や強い振動への耐性
耐粉塵
耐粉塵
砂、切屑、塵埃と接触がある用途でも使用可能

 


 
耐食性

耐食性
 耐食性、耐薬品性があり水中でも使用可能

衛生
衛生的
追加の潤滑剤不要、FDA準拠
軽量
軽量
金属使用の同等のガイドローラーより軽量
多種多様な材質
多用途
様々な材質で用途に最適なカスタムが可能

ご相談はこちらから

イグス営業との個別相談 お気軽にお問合せ下さい。
 メール、電話、現地へのご訪問、すべて可能です。
ご希望の連絡方法をお選びください。  

イグリデュールとは?

イグリデュール材質の詳細 イグリデュールとは何なのか? 
自己潤滑効果の裏にあるものとは?イグリデュールすべり軸受の機能性についてご紹介します。

サステナビリティ

サステナビリティ サステナビリティへの取り組み
当社が、高機能ポリマーによってどのように資源と環境の保護に貢献しているかをご紹介します。