エナジーチェーン、ケーブル、ベアリング製品、センサー(マテリアルハンドリング向け)

可動用の製品、メンテナンスフリーで静音のため、物流での連続使用に最適

高速なサプライチェーンには、途切れることのない倉庫管理システムが必要です。顧客は商品到着まで長く待てません。メーカーにとっては納期通りの出荷は決定的な競争優位性を意味します。特に大規模なマテリアルハンドリングの物流システムは大半が自動で処理されます。産業車両や、テーブルリフト、パレタイザーに加えて、無人搬送システム(AVG)や立体自動倉庫の入出庫装置は商品を自律的に搬送します。当社の製品は無潤滑のため、メンテナンスフリーで24時間/週7日の稼働をサポートします。更に、イグスのエナジーチェーンやケーブル、すべり軸受及びリニアガイドは、軽量化や省スペースを実現できるため、特に多層階の自動倉庫において大きな利点があります。
 

コンベア技術

吊り下げ式、ローラーコンベア、ボールトランスファ―テーブルなどのコンベアシステム向けメンテナンスフリー部品
詳細はこちら

ホワイトペーパー:マテリアルハンドリングにおいて、安全にエネルギーを供給

機械部品が長距離を絶え間なく動作し、なおかつ電力を確実に供給するにはどうすればよいでしょうか?

このホワイトペーパーでは、屋内および屋外クレーン高架線路電車立体自動倉庫搬送装置向けエナジーチェンとバスバーシステムについてご紹介します。
ホワイトペーパーダウンロード(英語版PDF)

スマートプラスチックでベアリングの破損を回避

スマートプラスチックを使えば、ロジスティクスの信頼性が高めることができます。エナジーチェーンやケーブルなどの製品に搭載されたセンサーが、製品の状態を監視し、最適なメンテナンス時期をお知らせします。

メリット
  • メンテナンスコストおよび予期せぬダウンタイムの削減
  • 製品寿命を延ばして、機械稼働率を向上
  • 時間の節約 ― 異常原因の迅速な検出
ホワイトペーパー:スマートプラスチックのメリットと使用方法
 
スマートプラスチックについて詳しく
スマートプラスチックは、どのようにベアリングの破損を防ぐのでしょうか? 動画でご覧ください。

製品のバーチャル体験 - ご自身で、またはガイド付きで

マテリアルハンドリング展示ブース

前回のマテリアルハンドリング展示会に参加できなかった皆様は、ケルンにある社内展示ブースをオンラインでご覧いただけます。もしくは、こちらから、展示ブースのバーチャルツアーを予約してご参加いただくこともできます。


▶ 今すぐバーチャル展示会を体験

バーチャル展示会

使用事例

SIVAplan社の立体自動倉庫

SIVAplan社が、同社の立体自動倉庫で、イグスの垂直型エネルギー供給システムを採用

SIVAplan社は、同社の立体自動倉庫内で、軽量で迅速に設置可能なイグスのエネルギー供給システム「ガイドロック スリムライン P」の採用テストを実施しました。同システムは、現在、連続生産でその能力を発揮しています。
Buck Engineering & Consulting社のX線ロボット

イグスのすべり軸受が、自動搬送車のメンテナンスフリーを実現

AGV(無人搬送車)のサスペンション機構は、常に、振動と最大550kgの高荷重にさらされます。そのため、高耐荷重で省スペースなイグリデュール Z ポリマー製すべり軸受が採用されました。
マテリアルハンドリングでの使用事例

...その他の採用事例

多層階倉庫、AGV(無人搬送車)、フォークリフト、あるいは産業用車両。イグスのベアリング製品、エナジーチェーン、ケーブルは、多様なマテリアルハンドリングで使用されています。
詳細はこちら

イグスからのお知らせ:重要なマテリアルハンドリングの動向とトピックについて


詳細情報は

情報パンフレット

マテリアルハンドリングに関する製品一覧と詳細は、こちらでご覧いただけます。
今すぐダウンロード(英語版PDF)

イグスコーナー

イグス製品を直接お手元に:お客様のご希望に合わせたスタンド型サンプルボックス
無料請求はこちら