テーブルリフトの可動部向け高荷重用ベアリング製品

無潤滑で高い許容荷重

テーブルリフトは、目立たないかもしれませんが、マテリアルハンドリングには欠かせないシステムです。荷物を必要な高さまで運ぶ際に、使用されます。場合によっては、数トンにおよぶ荷重を高頻度で運転するので、軸受部位に大きな負荷がかかります。一般的に使用されている金属製軸受では、確実な作動を維持するために、定期的に潤滑材を使用しています。特に天候条件に晒される屋外使用では、定期的な潤滑が必要になります。一方で、高性能ポリマー製のイグリデュールすべり軸受なら、無潤滑で使用できるため、メンテナンスコストを削減し、テーブルリフトの耐用年数を延ばすことができます。
テーブルリフトの軸受位置
  • 潤滑剤を必要としないため、メンテナンス不要
  • 耐食性があるため、屋外使用に適切
  • 最大200MPaの面圧に耐える
  • 衝撃や局部荷重に強い

関連製品

シリンダ向け軸受

テーブルリフトのシリンダ向けすべり軸受
イグリデュールQ2すべり軸受 フランジ付/無
イグリデュールQ2すべり軸受
長寿命の高荷重向け軸受
  • 高荷重下で非常に優れた耐摩耗性と形状安定性
  • 高い費用対効果
さらに詳しく

シザーリフト向け軸受

テーブルリフトのジョイント箇所向けイグリデュールすべり軸受
イグリデュール Gおよびイグテックス TX1 すべり軸受
イグリデュール Gおよびイグテックスすべり軸受
経済的で。高荷重対応のすべり軸受(汎用タイプ)
  • 高い耐摩耗性
  • 耐汚性
  • 摩耗を最適化
さらに詳しく

カスタム軸受:ご希望の形状、数量、材質で作成

イグスではオーダーメイドの製品も、カタログ掲載の標準品と同じように製品ラインアップの一部です。 担当者が、お客様の要件に最適な材質と製造方法を選定します。 メンテナンスフリーで耐摩耗性に優れた高品質ポリマーの幅広いラインアップから、目的に適した材質が選ばれます。

お客様の使用事例

スペインPorbisa社製のテーブルリフト

銅ブッシュを置換えてメンテナンスフリー

Porbisa社の亜鉛メッキされたリフトテーブルでは、従来使用されていた銅ブッシュに代わりイグリデュールすべり軸受が採用されました。 無潤滑なため、組付けは迅速簡単で衛生的です。 組付け時もその後も、潤滑やメンテナンスにかかる労力やコストは不要です。
Advanced Handling社のテーブルリフト

より長寿命、高稼働率

英国Advanced Handling社ではシザーリフトの昇降機構に様々な金属製の軸受を使用していましたが、 頻繁に摩耗し、潤滑も欠かせませんでした。 イグリデュールすべり軸受にに変更してからは、潤滑は不要になり、摩耗も何倍も低減しました。
Innovative Hebe Technik社のテーブルリフト

メンテナンスフリー軸受を備えたチェーンドライブ

Innovative Hebe Technik社のテーブルリフトには、ドライブチェーンが使われています。 チェーンのベアリングには、メンテナンスフリーでほぼ摩耗の無いイグリデュールQ2すべり軸受を備え、高い面圧に問題なく対応しています。

詳細情報は

情報パンフレット

マテリアルハンドリングに関する製品一覧と詳細は、こちらでご覧いただけます。
今すぐダウンロード

イグスコーナー

イグス製品を直接お手元に:お客様のご希望に合わせたスタンド型サンプルボックス
無料請求はこちら