技術を上げて & コストを下げる
建設機械向けイグス製品

メンテナンス軽減、より高強度

建設機械は、あらゆる作業環境や気象条件下で確実に動作しなければならないという過酷な任務を担っています。なぜなら、どこの国でもそうですが、故障はお金がかかりますし、避けなければなりません。当社では、優れた耐久性と長寿命を特長とする高機能ポリマーを使用した部品を提供しています。これには、 作業プラットフォーム 、高所作業車や掘削機にケーブルが使用されている場合など、ケーブルを保護しガイドするエナジーチェーンも含まれます。また、当社のチェーンフレックスケーブル製品シリーズには、連続運動に適した、UV及び温度耐性のあるケーブルがあります。パワーショベル、ホイールローダー、伸縮アーム付フォークリフトなどの高負荷用途においては、メンテナンスフリーで無潤滑のすべり軸受が使用されます。すべての部品の耐用年数が予測可能であることは、すべての建設機械にとっての利点です。全世界で2万人以上の建設機械業界のお客様から信頼を得ています。

イグス製品のメリット:

  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 汚れに強い
  • 優れた減振性
  • 高弾力性
  • 寿命予測可能
  • 耐候性、耐紫外線性
  • 優れたコスト効率
新提案2022

ハイブリッドエナジーチェーンの新サイズが登場

吊下げ仕様のためのe-loopエナジーチェーン
高強度繊維樹脂を使用した新しい巻線構造のすべり軸受
新提案2022

建設機械向けのイグスの樹脂製品

イグリデュールSG03 フェルトシール付きすべり軸受

イグリデュール すべり軸受

  • 高負荷でも高い信頼性
  • 完全無潤滑
  • メンテナンスフリー
  • 耐粉塵
  • 高い費用対効果
  • 耐食性
エナジーチェーン E4.1

エナジーチェーン E4.1型

  • 耐衝撃性、耐振性
  • 頑丈、低騒音、モジュラー式
  • 耐汚性、耐薬品性、高温耐性
  • 耐食性、耐紫外線性
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF9

チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF9

  • 特に高い負荷用
  • 低温での柔軟性
  • 耐クーラント性
  • 耐紫外線性
  • TPE外被
  • ハロゲンフリー

使用事例


巨大なモーション・プラスチックサンプルBOX

イグスコーナー では、各業界に適した最新のモーション・プラスチックをいつでも手にすることができます。 
 
ご要望に応じて展示品をお持ちし、組み立てて、お好みの製品をサンプルボックスに詰めていきます。 またはご自身で設置していただくことも可能です。 コーナーは常設展示として、または期間限定でご利用いただけます。
無料サンプルはこちら

高所作業車向け部品

エナジーチェーン/樹脂すべり軸受/リニアガイド/プレート材などイグス の交換部品は高所作業車における可動部のような屋外で継続的に負荷に耐える必要がある厳しい条件の箇所に適しています。
高所作業車

エナジーチェーン コンフィギュレータ

短ストローク、長ストローク、吊り下げ型のエナジーチェーンを構成することができます。 用途や周囲条件などのパラメータを入力するだけで、「エナジーチェーン エキスパート」がお客様の電力供給に最適なソリューションを提案します。

実際の使用条件に基づいて試験済み

連続荷重、耐薬品性、耐熱性の試験を実施

業界最大規模の試験施設では、エナジーチェーンチェーンとチェーンフレックスケーブルを用いて、合計180のテスト装置で年間100億回以上の試験が行われています。より実際的な条件で、移動方向、温度、媒体、連続荷重などさまざまなトライボロジー特性をテストします。この結果は、当社の 寿命予測計算ツール に組み込まれ、耐久性の正確な予測を可能にします。

ご希望により、お客様の使用条件下における製品試験も可能です。

さらに詳しく

建設機械製品パンフレット

当社の製品やサービスの重要な情報
今すぐダウンロード

イグスのオンラインツール

ご希望の製品をオンラインで構成、予測寿命を計算、プロセスコストを削減
オンラインツールへ