格納式スラスターは、主要な推進装置として、またパイプ敷設などの作業船の動的な位置決めに使用されます。船体から出し入れする際は、油圧ホースや水用ホース、とりわけ動力ケーブルでのエネルギー供給が必要となります。イグスはこれらのケーブルを安全にガイドするために、堅牢なプラスチック材質を使用したコンパクトな構造で、この目的に最適なエナジーチェーン製品をご用意しました。これらは海水耐性、耐油性、耐紫外線性があり、軽量性と耐食性という点でスチール製エナジーチェーンよりも優れています。
また、カスタムエナジーチェーンやオフショアでの使用が認定された各種ケーブルに加えて、ハーネス済みエナジーチェーンもご用意しています。ハーネス済みエナジーチェーンはケーブルとコネクタが組付済みのため、設置や組立て時間の短縮が可能です。